Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter

Rosemount™ 2088 Gauge and Absolute Pressure Transmitter

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2088 Messumformer für Über- und Absolutdruck bietet eine schnelle und einfach zu installierende Lösung, die Ihnen hilft, Ihre Zeitpläne einzuhalten. Dieser Messumformer verfügt über eine lokale Bedienerschnittstelle (LOI) mit einfach zu bedienenden Menüs und integrierten Konfigurationstasten, so dass Sie das Gerät ohne komplizierte Hilfsmittel vor Ort in Betrieb nehmen können. Dieser Druckmessumformer ist auch mit Ventilblöcken und Druckmittlern erhältlich.

Produkte

Search
1-4 von 4 Produktergebnissen
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis zu 50:1
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA HART®, 1-5 V Low Power HART®
Messbereich
Bis zu 275,8 bar (4 000 psig) Überdruck, bis zu 275,8 bar (4 000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST oder C-276-Legierung
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Lokales Bedieninterface bietet übersichtliche Menüs und integrierte Einstelltasten, um die Bedienung zu erleichtern.
  • Lösungen mit werkseitig an einen Messumformer montierten und auf Dichtigkeit geprüften integrierten Ventilblock und Druckmittler ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.
  • Verfügbare Protokolle umfassen 4–20 mA HART und 1–5 VDC HART Low Power und erhöhen die Anwendungsflexibilität.
  • Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 20 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: