Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-222 Conductivity Sensor

Rosemount™ 222 induktiver Durchfluss-Leitfähigkeitssensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 222 induktive Durchfluss-Leitfähigkeitssensor misst die Leitfähigkeit in hoch leitfähigen Flüssigkeiten bis zu 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). Die Mindestleitfähigkeit beträgt ca. 500 μS/cm. Ein Durchfluss-Design ohne Einbauten ermöglicht In-Line-Installationen ohne jegliche Behinderung der Probe. Dadurch sind diese Leitfähigkeitssensoren hervorragend für den Einsatz in viskosen oder faserhaltigen Flüssigkeiten geeignet.

Abmessungen
Kabellänge: 20 ft. (6,1 m)
Temperaturbereich
5 bis 182 °C (41 bis 360 °F)
Maximaldruck
150 lb-Flanschanschluss: 125 psig (963 kPa [abs])
300 lb-Flanschanschluss: 250 psig (1 825 kPa [abs])
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Teflon-ausgekleidete Kohlenstoffstahlrohre, mit Kohlenstoffstahl nach Flanschanschlüssen; Außenflansch aus Edelstahl 316 (optional)

Merkmale

  • Stabile Messungen − unempfindlich gegen Prozessdurchfluss und -richtung
  • Keine Ansammlung von Feststoffen am Leitfähigkeitssensor, da der Sensor nicht in den Probenfluss hineinragt
  • Korrosionsbeständige Teflon-Auskleidung der Rohrleitung
  • Vielseitige Installationsoptionen für die Direktmontage in 1 in.- und 2 in.-Prozessleitungen mit 150 lb- oder 300 lb-Gewindeflansch mit glatter Dichtleiste gemäß ANSI B16.5
  • Verstopfungsresistent und für Flüssigkeiten mit hohem Schwebstoffanteil geeignet

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte