Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3051HT Hygienic Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051HT Druckmessumformer für Hygieneanwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3051HT Druckmessumformer für Hygieneanwendungen ist eine zuverlässige, branchenführende Messumformerlösung für Überdruck- und Absolutdruckmessungen in der pharmazeutischen Industrie sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dieser Messumformer, der standardmäßig mit Prozessanschlüssen gefertigt wurde, lässt sich ohne spezielle Montagehardware an Hygieneanschlüsse anschließen. Dieses Gerät erfüllt Industriestandards gemäß 3-A™, EHEDG und ASME-BPE und bietet optional ein Gehäuse aus poliertem Edelstahl.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
3051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantie
Bis zu 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis zu 100:1
Kommunikationsprotokoll
4−20 mA HART™
FOUNDATION™ Feldbus
PROFIBUS®
Messbereich
Bis 55,7 bar (800 psig) Überdruck, bis 10,3 bar (150 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L mechanisch poliert und elektropoliert auf Ra <0,38 µ-m (15 µ-in.)
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises
Zertifizierungen/Zulassungen
3A, EHEDG, ASME-BPE; siehe vollständige technische Daten zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl 316L mechanisch poliert und elektropoliert auf Ra < 0,38 µm (15 µin.)
Diagnose
Grundlegende Diagnose, Power Advisory Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
3A, EHEDG, ASME-BPE; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Ermöglicht Anschluss an diverse standardmäßige Hygieneanschlüsse
  • Entspricht den 3-A-, EHEDG- und ASME-BPE-Standards für den Einsatz in einer Vielzahl von branchenspezifischen Anwendungen.
  • Poliertes Edelstahlgehäuse ist frei von Einschlüssen und Hohlräumen, um problemloses Reinigen und Abwischen zu ermöglichen
  • Beste Leistungsmerkmale seiner Klasse mit Genauigkeit bis 0,065 % der Messspanne und 5 Jahre Stabilität
  • Beständigkeit gegen Abspülungen (IP66/68) sorgt für langfristige Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit
  • Bedieninterface (LOI) vereinfacht die Inbetriebnahme vor Ort, da kein zusätzliches Werkzeug erforderlich ist
  • Die Sensortechnologie bietet ausgezeichnete Reproduzierbarkeit bis zu ±0,02 % der oberen Messbereichsgrenze für 60 Chargen
  • Die Kreisintegritätsdiagnose erkennt Probleme mit dem elektrischen Kreis und reduziert so Ausfallzeiten
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 10 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: