Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-327T Temperature Transmitter

Rosemount™ 327T Temperaturmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 327T Temperaturmessumformer mit Driftüberwachungs-Diagnosefunktionen und Sensor-Backup bietet Sicherheitsebenen, die sicherstellen, dass Ihre Nahrungsmittel- und Getränkeanlagen spezifikationsgemäß betrieben werden. Durch vielfältige Prozessanschlüsse nach Industriestandard, Zertifikate für Hygieneanwendungen, ein poliertes Edelstahlgehäuse und die Fähigkeit, CIP-Verfahren standzuhalten, erfüllt der Messumformer Ihre Prozessanforderungen bei gleichzeitiger Minimierung von Verunreinigungsrisiken und Gewährleistung der Produktsicherheit.

Kommunikationsprotokoll
4–20 mA, Schalter, IO-Link
Messbereich
–25 °C bis 150 °C (13 °F bis 302 °F); bis zu 160 °C (320 °F) für maximal 30 Minuten
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl 316L poliert auf Ra < 0,6 µ-m (23 µ-in.)
Diagnostik
Grundlegende Diagnose, Driftüberwachungs-Diagnosefunktionen
Zertifizierungen/Zulassungen
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023; siehe Produktdatenblatt bzgl. einer kompletten Auflistung der Zertifizierungen
Diagnostics
Basic diagnostics, Drift Monitoring Diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Merkmale

  • Prozessanschluss G1 in. ist mit dem gesamten Sortiment der Hygiene-Prozessanschlussadapter kompatibel
  • Kompakter Formfaktor erlaubt die Installation in Anwendungen mit Platzeinschränkungen
  • Elektroanschluss M12 ermöglicht einfache Installation und Inbetriebnahme
  • Beständigkeit gegen CIP-Verfahren und externes Waschen (Schutzart IP69K)
  • Doppelsensoren und Sensor-Backup ermöglichen unterbrechungsfreie Temperaturmessungen

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 34 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: