Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-333 HART Tri-Loop

Rosemount™ 333 HART® Tri-Loop™ Signalkonverter

Produktbeschreibung

Mit dem Rosemount 333 HART Tri-Loop Signalkonverter erhalten Sie problemlos bis zu drei zusätzliche Analogausgänge. Dieser Signalkonverter wandelt ein multivariables digitales HART-Signal ohne zusätzliche Messumformer und Verkabelung in drei unabhängige analoge 4−20 mA-Prozessvariablen um. Das mit Hoch- oder Niedrigalarm lieferbare Produkt ermöglicht flexible Konfigurationen mittels Montageoptionen für DIN-Tragschienen und elektrisch isolierte Analogausgangskanäle.

Ausgangssignal
Drei zusätzliche Analogsignale
Einfluss der Umgebungstemperatur
±0,15 % der Messspanne
Stabilität
±0,1 % der Messspanne für 12 Monate

Merkmale

  • Wandelt ein digitales HART-Signal in drei zusätzliche unabhängige 4–20 mA-Analogsignale um, die für Steuerungs- und Überwachungsanwendungen verwendet werden können.
  • Lieferbarkeit mit Konfiguration für Hoch- oder Niedrigalarm erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • Konverter erfordert keine zusätzlichen Messumformer und Verkabelung und bietet dadurch eine einfache Installation.
  • Optionen für Montage an DIN-Tragschiene und elektrisch isolierte Analogausgangskanäle ermöglichen flexible Konfigurationen.

Dokumentation und Zeichnungen