Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3500VP pH ORP Sensor

Rosemount™ 3500VP pH-/ORP-Sensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3500VP pH-/ORP-Sensor hat verschiedene innovative Designmerkmale zur Verlängerung der Lebensdauer des Sensors in problematischen Anwendungen. Dieser pH-/ORP-Sensor verfügt über eine erneuerbare Referenzelektrode mit Doppelanschluss, die eine breite Anwendungsflexibilität durch die Verwendung verschiedener Referenzelektrolytlösungen ermöglicht. Diese Faktoren resultieren in Sensoren mit längerer Lebensdauer, schnellerer Ansprechzeit und geringerem Drift, wodurch der Wartungsaufwand und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.

Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Platin (nur ORP), Titan, Ryton, PTFE, Glas und kundenspezifischer O-Ring-Werkstoff (EPDM, FKM oder FFKM)
Temperaturbereich
41 bis 248 °F (5 bis 120 °C)
Maximaldruck
100 psig (790 kPa)

Merkmale

  • Erneuerbare Ausführung ermöglicht den Einsatz des pH-/ORP-Sensors in Anwendungen, bei denen erhöhte Temperaturen, Verschmutzungen, Belagbildung und Vergiftungen auftreten
  • Schnelle, genaue und stabile pH-/ORP-Messung
  • SMART-Vorverstärker ermöglicht die automatische Erkennung von pH-Sensoren durch die Rosemount 1066, 1057, 1056 und 56 Messumformer
  • Einfache Installation mit Variopol (VP8) Anschlussoption

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 24 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: