Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-396P pH ORP Sensor

Rosemount™ 396P pH/ORP-Sensor

Produktbeschreibung

Die Rosemount 396P pH-/ORP-Sensoren mit integriertem Kabel wurden speziell entwickelt für längere Lebensdauer in rauen, schmutzigen und abrasiven Anwendungen wie Kalkmilch, Abwasseraufbereitung, Papierherstellung und Pigment-/Farbstoffanwendungen mit hohem Schwebstoffanteil. Die pH/ORP-Sensoren verfügen über ein beschichtungsresistentes Großflächen-Diaphragma mit TUpH-Technologie und über ein robustes Gehäuse aus Polyphenylensulfid für maximale Chemikalienbeständigkeit.

Messbereich
pH-Sensor: 0 bis 14
ORP-Sensor: -1500 bis 1500 mV
Betriebsdruck
Standardglaselektrode: 0 bis 150 psig (0 bis 10,34 barg)
Abgeflachte Glaselektrode: 0 bis 100 psig (0 bis 6,89 barg)
Betriebstemperatur
0 - 100 °C (32 - 212 °F)
Medienberührte Werkstoffe
Titan, Polypropylen, EPDM, Glas, Platin (nur ORP-Sensor)

Merkmale

  • Minimaler Wartungsaufwand des pH/ORP-Sensors aufgrund der TUpH-Referenztechnologie, die ein beständiges pH-Signal gewährleistet, wenn der Sensor verschmutzt ist
  • Maximale Lebensdauer des pH/ORP-Sensors dank der Helixstruktur der Referenzelektrode, die eine Vergiftung der Referenzelektrode verhindert, und rissbeständigem Glas
  • SMART-Kompatibilität für pH-Wert-Messungen

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 11 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: