Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-485 Annubar Primary Element

Rosemount™ 485 Annubar™ Wirkdruckgeber

Produktbeschreibung

Der Rosemount 485 Annubar Wirkdruckgeber ist ein Pitotrohr mit Mittelwertbildung, das eine zuverlässige Messgenauigkeit über einen großen Durchflussbereich bietet, und verfügt über eine patentierte Bauart. Dieser Sensor benötigt nur wenig Platz in der Rohrleitung, um den permanenten Druckverlust zu reduzieren und für höhere Energieeinsparungen zu sorgen. Dieser T-förmige Sensor ist in der Lage, Temperatur-, Druck- und Durchflussmessungen über eine einzige Rohranbohrung durchzuführen.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
4088 MultiVariable Transmitter
485 Annubar Primary Element
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 2500#
Prozesstemperaturbereich
–100 bis +454 °C (–148 bis +850 °F)
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Medienberührte Werkstoffe
Edelstahl 316/316L, Alloy C-276
Gewährleistung
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung.

Merkmale

  • Patentierter T-förmiger Sensor erzeugt einen festen Trennungspunkt, der die Leistungsmerkmale des Differenzdrucksignals über einen breiteren Durchflussbereich verbessert.
  • Die Stauzone des Sensors ist so angeordnet, dass sie Rauschen und Ungenauigkeiten reduziert und Verstopfungen durch Feststoffe vermeidet.
  • T-förmige Ausführung reduziert den permanenten Druckabfall auf ein Minimum.
  • Integriertes Schutzrohr ermöglicht eine Messung der Prozesstemperatur ohne den Bedarf für zusätzliche Anbohrungen der Leitung.
  • Leichte Ausführung für große Nennweiten bietet kosteneffektive Lösung mit Wirkdruckgeber.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-9 von 9 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: