Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-5081 Explosion-proof Transmitter

Rosemount™ 5081 Messumformer mit Ex-Schutz

Produktbeschreibung

Der Rosemount 5081 Messumformer mit Ex-Schutz ist ein Ein-Kanal-Gerät mit Spannungsversorgung über den Messkreis, das Eingaben von verschiedenen Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse verarbeiten kann, darunter: pH/ORP-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren (konduktiv und induktiv) und amperometrischen Sensoren (Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor und Ozon). Der Messumformer verfügt über ein robustes, wetterfestes, korrosionsbeständiges Gehäuse, das rauen Umgebungsbedingungen standhält.

Messbereich
Variiert je nach Sensortyp. Details finden Sie im Produktdatenblatt.
Betriebstemperatur
-4 – 149 °F (-20 – 65 °C)
Spannungsversorgung
Die Mindest-Versorgungsspannung beträgt 12 VDC. Die maximale Versorgungsspannung beträgt 42,4 VDC (30 VDC für eigensichere Anwendungen). Bei der Versorgungsspannung ist der Spannungsabfall über das Kabel sowie der für die HART® Kommunikation erforderliche externe Bürdenwiderstand (mindestens 250 Ω) zu berücksichtigen.
Zertifizierungen/Zulassungen
Einzelheiten sind unter den technischen Daten der jeweiligen Messung zu finden.
Gehäuseschutzart
Aluminiumguss mit weniger als 6 % Magnesium, mit Epoxydpolyester-Beschichtung. NEMA 4X (IP65). Deckeldichtungs-O-Ringe aus Neopren.
Gewicht
4,5/5,0 kg (10/11 lb)

Merkmale

  • Robuste explosionsgeschützte Bauweise aus hochbelastbarem Aluminiumguss
  • Schnellstart-Programmierung ermöglicht eine schnellere Installation
  • Zulassungen für Ex-Bereiche umfassen Eigensicherheit, keine Funken erzeugend und Ex-Schutz
  • Digitale HART® oder Profibus DP-Kommunikation bietet Einblick in Prozessparameter
  • Problemlose Konnektivität mit SPS und Leitsystemen durch Auswahlmöglichkeit von HART® oder FOUNDATION™ Feldbus-Kommunikation

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-5 von 5 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: