Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-702 Wireless Discrete Input and Output Transmitter

Rosemount™ 702 Wireless-Messumformer für binäre Dual-Eingangs- oder Ausgangssignale

Produktbeschreibung

Der Rosemount™ 702 Wireless-Messumformer für binäre Dual-Eingangs- oder Ausgangssignale verfügt über Ein- oder Zweikanalkapazität und ist eine kostengünstige, zuverlässige und drahtlose Lösung. Dieser Messumformer bietet Zugang zu binären Messpunkten durch das Steuerungssystem, die ansonsten aufgrund von Verkabelungskosten und fehlendem E/A-Modul nicht angeschlossen sind, und nimmt Eingaben von einer Vielzahl von nicht mit Strom versorgten Schaltertypen wie Druck-, Durchfluss- und Füllstandsschalter entgegen. Das Gerät ist einfach zu installieren und kann zur einfachen Steuerung eingesetzt werden, wenn die Ausgänge verwendet werden, oder als einfacher Schalter.

Aktualisierungsrate
1 Sekunde bis 60 Minuten, vom Benutzer wählbar
Spannungsversorgung
Austauschbares, eigensicheres Spannungsversorgungsmodul aus Lithium-Thionylchlorid mit PBT-Polymer-Gehäuse.
Gehäusewerkstoff
Aluminium mit niedrigem Kupferanteil oder Edelstahl
Antennentyp
Externe Antenne (Option WK): Max. 10 mW (10 dBm) EIRP; Externe Antenne mit erweitertem Bereich (Option WM): Max. 18 mW (12,5 dBm) EIRP; Abgesetzte Antenne mit großer Verstärkung (Option WN): Max. 40 mW (16 dBm) EIRP; Abgesetzte Antenne (Option WJ): Max. 17 mW (12,3 dBm) EIRP
Anzeige/Bedieninterface
(Option)

Merkmale

  • Ein- oder Zweikanalkapazität ermöglicht den einfachen Zugriff auf binäre Punkte für eine rationalisierte und effektive Lösung.
  • Das Gerät kann zur einfachen Steuerung eingesetzt werden, wenn die Ausgänge verwendet werden, oder als einfacher Schalter für die Flexibilität in der Anwendung.
  • Das anpassbare Gerät kann Eingangssignale einer Vielzahl spannungsloser Schaltertypen wie Druck-, Durchfluss- und Füllstandsschalter verarbeiten.
  • Kurzzeitige Eingänge werden kontinuierlich zwischen Wireless-Aktualisierungen gemessen.
  • Die WirelessHART®-Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Die einfache, intuitive Installation ermöglicht ein schnelles Verfahren für die Automatisierung ohne Verkabelungskosten.
  • Die SmartPower™ Lösung bietet einen wartungsfreien Betrieb für 10 Jahre und den Austausch, ohne dass der Messumformer entfernt werden muss.

Dokumentation und Zeichnungen