Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-QX1000 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ QX1000 kontinuierlicher Gasanalysator

Produktbeschreibung

Der Rosemount QX1000 kontinuierliche Gasanalysator bietet eine zuverlässige Lösung für die umfassende Analyse von Gase mit mehreren Komponenten in diversen industriellen Anwendungen. Durch die Kombination von Laserabsorptionsspektrometrie und paramagnetischen Sauerstoffmessungen bietet der QX1000 eine hochgenaue und kontinuierliche Gasüberwachung, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Dies ermöglicht eine unvergleichliche analytische Leistungsfähigkeit. Dieses Hybridsystem wurde entwickelt, um eine hochgenaue, kontinuierliche Analyse von Gasen mit mehreren Komponenten zu ermöglichen sowie eine optimale Prozessüberwachung und -regelung sicherzustellen. Der Rosemount QX1000 bietet außergewöhnliche Vielseitigkeit, ist an die strengen Anforderungen verschiedener Anwendungen anpassbar und setzt einen neuen Industriestandard für Gasanalyselösungen.

Art der Messung
Infrarot-Absorptionsspektroskopie und paramagnetische Sauerstoffdetektion
Messfrequenz
> 0,1 Hz
Reproduzierbarkeit
± 1 % der Messung oder Nachweisgrenze (es gilt der jeweils größere Wert)
Linearität
Maximaler Fehler < 2 % des vollen Bereichs
Nachweisgrenze
Normalerweise ≤ 1 % des vollen Bereichs, abhängig von der Anwendung
Zertifizierungen/Zulassungen
Universalgerät für ex-freie Bereiche
Gehäuseschutzart
IP20
Umgebungstemperaturbereich
5 °C bis 50 °C (41 °F bis 122 °F)
Gasprobentemperatur
5 °C bis 50 °C (41 °F bis 122 °F)
Eingangssignal
Analogsignaleingang 4–20 mA (Option)
Ausgangssignal
Analoger Signalausgang 4–20 mA (max. 12)
Digitales Signal über Modbus TCP
Relaisausgänge
Konfigurierbar für NAMUR-Alarme und Ventilsteuerung
Abmessungen
436 x 623 x 133 mm (170,17 x 15,06 x 5,22 in.) (ohne Füße und Montageschiene)
Spannungsversorgung
100 bis 240 VAC (50/60 Hz)
Gewicht
12 kg (26,4 lbs)

Merkmale

  • Bahnbrechendes Design, das Laser- und paramagnetische Messmethoden kombiniert
  • Ideal für kontinuierliche Emissionsüberwachungssysteme (CEMS) mit hoher Selektivität und Genauigkeit für kontinuierliche Gasanalyse in Echtzeit.
  • Kosteneffiziente Lösung zur Emissionsüberwachung und Prozessoptimierung, die die regulatorischen Marktanforderungen erfüllt
  • Erfüllt die von Regulierungsbehörden geforderten Leistungskriterien
  • Laserbasierte Messmethode zeichnet sich besonders bei komplexen Gasströmen aus
  • Geringer Wartungsaufwand und reduzierte Lebenszykluskosten durch weniger bewegliche Teile, wodurch die Stillstandszeiten des Analysators minimiert werden
  • Technologie mit geringem Verbrauchsmaterialeinsatz reduziert Betriebsausgaben
  • Zuverlässige Technologie reduziert Systemausfälle und Wartungsbedarf, wodurch Stillstandszeiten minimiert werden

Dokumentation und Zeichnungen