Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-USM341608 Gas Ultrasonic Flow Meter-8 Inch

Rosemount USM341608 Senior Sonic Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase – 4+2 Wege – Diagnosefunktion + USM prüfen – 8"

Produktbeschreibung

Die Durchflussmessgeräte bieten überragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit für eichamtlichen Verkehr. Diese Leistungsmerkmale werden durch Kombination eines einsatzerprobten Rosemount Vierwege-Messgeräts für Gase in British-Gas-Ausführung (OIML R137 1 und 2 Genauigkeitsklasse 0,5) mit reflektierendem Messpfad in einem einzigen Gehäuse erzielt.

Genauigkeit
4-Wege-Messgerät: ±0,05 % des Messwerts, relativ über den gesamten Kalibrierbereich
2-Wege-Messgerät: ±0,2 % des Messwerts mit Kalibrierung (±1,5 % des aktuellen Vol. ohne Kalibrierung)
Reproduzierbarkeit
4-Wege-Messgerät: ±0,05 % des Messwerts für 1,5 bis 30,5 m/s (5 bis 100 ft/s)
2-Wege-Messgerät: ±0,1 % des Messwerts für 1,5 bis 30,5 m/s (5 bis 100 ft/s)
Geschwindigkeit
Bis zu 30 m/s (100 ft/s) mit einem Bereichsüberschreitungsgrenzwert von mehr als 38 m/s (125 ft/s) bei einigen Nennweiten
Betriebstemperaturbereich
T-21 Messwandler: –20 °C bis +100 °C (–4 °F bis +212 °F)
T-22 Messwandler: –50 °C bis +100 °C (–58 °F bis +212 °F)
Betriebsdruckbereich
T-21/T-22 Messwandler: 689 bis 27 579 kPag (100 bis 4 000 psig)
T-21/T-22 Messwandler: 345 kPag (50 psig) erhältlicher Mindest-Betriebsdruck mit reduziertem Qmax (siehe Produktdatenblatt)
Materialien
Kohlenstoff- und Edelstahl

Merkmale

  • Mit dem hochempfindlichen, vertikalen Diagnoseweg können sogar Flüssigkeits-/Schmutzspuren auf dem Rohrboden in Echtzeit erkannt werden.
  • Durch die patentierte Messwandler-Synchronisation, die Störungen und Rauschen verhindert, kann die Erkennung von Durchflussstörungen beschleunigt werden.
  • Mit den im Einklang funktionierenden akkordischen und reflektierenden Wegen können Gleichtaktfehler vermieden werden.
  • Messunsicherheit wird durch Prozessalarme reduziert, die Ablagerungen an der Wand, Flüssigkeiten, Blockierungen und eine abweichende Gasqualität erkennen.
  • Geschwindigkeitsproblemlösung mit einer 3D-Ansicht des Durchflussprofils, das auf Wirbel, Querströmung, Asymmetrie und Turbulenz hinweist.
  • Mit automatischen Berechnungen der AGA-8-Kompressibilität und AGA-10-Schallgeschwindigkeit können manuelle Fehler reduziert werden.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.

Dokumentation und Zeichnungen