Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-Downhole-Wireless

Roxar™ Downhole Wireless Systems

Produktbeschreibung

Roxar Wireless-Systeme überwachen kontinuierlich die Temperatur und den Druck von annulus B für die Lebensdauer des Unterwasserbohrlochs. Mit seinem drahtlosen Lesegerät und einem PT-Transponter verbessert das fortschrittliche System die Produktion und Offshore-Sicherheit, indem es fürzeitige Hoch&'8211;druckwarnungen liefert, die Integrität des Gehäuses sicherstellt und Druck–aufbau verhindert.

Druckbereich
14.500 - 20.000 psi (1 - 1.400 bar)
Temperaturbereich
-5 - 205°C (23 - 400°F)
Druckgenauigkeit
±0,345 bar (5 psi)
Temperaturgenauigkeit
±0,5°C (0,9°F)
Messart
Quarzglas
Elektronik
Silicon-On-Insulator (SOI)-Technologie
Maximale Abtastrate
1 pro Sekunde
Werkstoff der mediumberührten Teile
Inconel 718
Gehäusegrößen
12-1/4″ and 10-3/4″
Schlauchgrößen
7″ and 5-1/2″

Merkmale

  • Temperatur- und Druckverfolgung in Echtzeit mit kontinuierlicher Überwachung und Abtastraten im Sekundentakt.
  • Vollständig integrierte Bohrloch-Lösung, die an das standardmäßige Roxar Integrated Downhole Network (IDN) angeschlossen werden kann.
  • Kann mit anderen Instrumenten (z. B. HS-Messgerät, Intelligent Multistage Completion Network) auf einem ROXAR IDN kombiniert werden
  • Vertrauen Sie auf eine Bauweise mit hoher Integrität ohne Gehäuseöffnungen.
  • Vereinfachte Konfiguration mittels der elektronischen, drahtlosen Übertragung von Spannung und Daten − keine Kabel erforderlich.
  • Minimieren Sie mit der Spannungsversorgung vom Roxar IDN Stillstandszeiten − keine Batterien erforderlich.
  • Voller Durchgang, keine Durchbrüche

Dokumentation und Zeichnungen