Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-retractable-er-probes

Einziehbare Roxar™ ER-Sonden (elektrischer Widerstand)

Produktbeschreibung

Elektrischer Widerstand ist die bevorzugte Methode zur Prozessoptimierung, zur Abstimmung der Zugabe von Inhibitoren und zur Überwachung der Leistungsfähigkeit von Sauerstoffabfängern basierend auf Trendprognosen. Die Roxar einziehbare ER-Sonde (elektrischer Widerstand) von Emerson ist ein präzises und zuverlässiges Hilfsmittel zur Messung von Echtzeitkorrosion in typischen Umgebungsbedingungen wie Öl, Gas und Wasser, um die Integrität von Rohrleitungen und Anlagen/Ausrüstung aufrechtzuerhalten. Die Roxar einziehbare ER-Sonde misst den Metallverlust basierend auf einer Änderung des Widerstands über das Messelement der Sonde.

Druckstufe
105 bar (1 500 psi)
Max. Temperatur
450 °C (842 °F)
Werkstoff des Sondenelements
Edelstahl als Standard
Werkstoff des Sondengehäuses
C-Stahl oder Edelstahl als Standard
Steckverbinder
6-poliger Amphenol (Stecker)
Prozessanschlüsse
Siehe Datenblatt
Werkzeug
Roxar Demontagewerkzeuge

Merkmale

  • Hohe Empfindlichkeit (Nanometerbereich) und schnelles Ansprechverhalten bei Verwendung mit der Produktreihe von Roxar CorrLog Instrumenten
  • Auswahl an Elementwerkstoffen und -stärken zur Erfüllung der Anforderungen unterschiedlicher Überwachungsanforderungen
  • Max. Temperatur: 450 °C (842 °F) freiliegend
  • Einfache(r) Installation und Austausch mit dem Roxar Demontagewerkzeug
  • Ermöglicht die Echtzeitüberwachung
  • Bietet die bevorzugte Methode zur Prozessoptimierung, zur Abstimmung der Zugabe von Inhibitoren und zur Überwachung der Leistungsfähigkeit von Sauerstoffabfängern basierend auf Trendprognosen.

Dokumentation und Zeichnungen