Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-roxar-polyoil-poly-glider-centraliser

PolyOil-Poly-Glider-Zentralisator

Produktbeschreibung

Der PolyOil Poly-Glider™-Zentralisator ist der erste kommerziell erhältliche Zentralisator mit einem wirklich reduzierten Reibungsfaktor-Effekt, der die Reduzierung des Drehmoments und des Zugwiderstands im Bohrlochbau und beim Verrohrungsbohren vorantreibt. Der Zentralisator hat sich in den härtesten und abrasivsten Anwendungen bewährt; er ist äußerst beständig gegen die meisten Bohrlochflüssigkeiten; er bietet außergewöhnliche Schlag- und Verschleißeigenschaften und ist ideal für eine offene Bohrlochumgebung.

Anwendungen
Rohrzentralisatoren, Bohrlochsiebzentralisierung, Reibungsreduzierung, thermische Isolierung, elektrische Isolierung

Merkmale

  • Nichtmetallischer Kontakt; weniger Reibung als bei jedem Metall.
  • Bis zu 7 Mal leichter als herkömmliche Steuerleitungstypen; effektives Auskleidungsgewicht verringert.
  • Bewährtes verschleißfestes und nicht korrosives Material.
  • Geringere Kosten durch einfachere Bereitstellung.
  • Einfachere und sicherere Handhabung am Einsatzort durch Leichtbauweise.
  • Starke Auftriebskraft – hilft beim Aufschwimmen von Rohren in Löchern.
  • Mit speziell beschichteten Stoppern aus Stahl, die mit vormontierten Sicherungsschrauben geliefert werden.
  • Lässt sich an geringfügig engeren Stellen einpassen.

Dokumentation und Zeichnungen