In Fällen, in denen die Wasserleitfähigkeit instabil ist, kann die Messung der Leitfähigkeit und des Salzgehalts des aus einem Bohrloch geförderten Wassers ein wichtiger Betriebsparameter für Öl- und Gasbetreiber sein. Emerson bietet einen speziellen Salzgehaltssensor, der für den Betrieb in dreiphasigen der für den Betrieb in dreiphasigen Gas-Flüssigkeitsströmen in Kombination mit dem Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät (MPFM) geeignet ist. Das Roxar Mehrphasen-Salinitätssystem (RMSS) bietet die empfindliche Echtzeit-Messung der Leitfähigkeit und des Salzgehalts von gefördertem Wasser in mehrphasigen Produktionsbohrungen. So können Betreiber zusammen mit dem Roxar 2600 MPFM salzunabhängige Mehrphasenmessungen erhalten und bei Bedarf geeignete datengesteuerte Maßnahmen ergreifen.