Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Syncade-P-Electronic Batch Records Management

Syncade Verwaltung elektronischer Chargendatensätze

Produktbeschreibung

Die elektronischen Chargendatensätze von Syncade, entwickelt für die Life-Science-Branche, tragen dazu bei, dass Hersteller Produktqualität und -sicherheit durch Materialerkennung und -verifizierung sicherstellen und so garantieren, dass Produktwirksamkeit und -reinheit auf Anhieb gewährleistet werden. Der Einbau Ihrer Abläufe in die elektronischen Chargendatensätze sorgt dafür, dass Bediener gemäß Ihren Prozessanforderungen liefern können, sodass jeder Bediener Bestleistungen bringt.

Unterstützte Betriebssysteme
Windows 7 oder neuer
Prozessor
Intel Xeon E5-2620 mit 2,0 GHz oder schneller oder Dual Intel Xeon E5-2620 mit 2,0 GHz oder schneller
Festplatten-Speicherplatz
50 GB freier Festplattenspeicher
Display
SVGA-Monitor oder höher (1024 x 768 Auflösung oder höher)
Arbeitsspeicher (RAM)
Mindestens 2 GB; Empfehlung: 8 bis 16 GB RAM

Merkmale

  • Noch mehr auf Anhieb richtige Herstellung durch vorab definierte Arbeitsabläufe
  • Minimierung von Abweichungen und Unterstützung der Freigabe durch Ausnahmen zur Beschleunigung von Produktfreigaben
  • Verbesserte Genauigkeit der Chargendatensätze und weniger Nachbearbeitungen von Produkten
  • Erstellung eines elektronischen Chargendatensatzes unter Verwendung von manuellen und elektronischen Daten aus mehreren Systemen
  • Zulassung von Echtzeitänderungen im Prozessverlauf, unterstützt durch Verifizierung der Anwender für kontrollierte Flexibilität

Dokumentation und Zeichnungen