Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Syncade-P-Equipment Management

Syncade Gerätemanagement

Produktbeschreibung

Syncade Gerätemanagement ermöglicht Ihnen, Ihre papierbasierten Geräteprotokollbücher online zu stellen. Geräteaktivitäten werden elektronisch nachverfolgt, und Sie erhalten einen aktuellen Einblick in Zustand und Status Ihrer Ausrüstung. Die Zustände der Ausrüstung können für Echtzeit-Bestätigungen im Verlauf der Fertigung in elektronische Chargendatensätze eingebunden werden. Suchfunktionen des Systems bieten zur operativen Überprüfung und für Konformitätsbelange einfachen Zugriff auf Ausrüstungsdaten.

Unterstützte Betriebssysteme
Windows 7 oder neuer
Prozessor
Intel Xeon E5-2620 mit 2,0 GHz oder schneller oder Dual Intel Xeon E5-2620 mit 2,0 GHz oder schneller
Festplatten-Speicherplatz
50 GB freier Festplattenspeicher
Display
SVGA-Monitor oder höher (1024 x 768 Auflösung oder höher)
Arbeitsspeicher (RAM)
Mindestens 2 GB; Empfehlung: 8 bis 16 GB RAM

Merkmale

  • Elektronische Dokumentation von Ausrüstungsnutzung, -status und -verlauf
  • Vermeidung von Abweichungen durch aktive Verwaltung von Ausrüstungszuständen
  • Reaktion in Echtzeit auf gerätebezogene Ereignisse in der Produktion
  • Sicherstellen konsistenter Verwendung der Ausrüstung mit elektronischen Vorgehensweisen

Dokumentation und Zeichnungen