Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-Cronos

Tartarini™ Druckminderer der Serie Cronos

Produktbeschreibung

Die Regler der Serie Cronos sind präzise vorgesteuerte, druckausgeglichene Regler mit weichem Ventilsitz für den Einsatz in Übertragungs-/City-Gate- und Verteilungssystemen mit hohem Druck und hoher Kapazität sowie in Kraftwerkseinspeisungen. Sie bieten einen gleichmäßigen, leisen Betrieb, einen dichten Abschluss und eine lange Lebensdauer. Der Regler wird über einen Hauptventilantrieb, einen druckmindernden Piloten Typ PRX und ein Versorgungsregler-Pilotsystem Typ SA/2 oder einen kompakten druckmindernden Piloten Typ PS betrieben.

Verfügbare Konfigurationen
Typ C: Regler
Typ CB: Regler + Absperrung
Typ CC: Regler + Überwachung
Typ CCB: Regler + Überwachung + Absperrung
Ausführung mit 90° Durchfluss erhältlich Typ CBS, CCS und CBS
Alle Ausführungen können mit Schalldämpfern vom Typ SR und SRS ausgestattet werden.
Nennweiten
Cronos Serie: DN 25, 50 und 80 (NPS 1, 2 und 3) Cronos Serie mit Typ SRS Schalldämpfer oder erweitertem Ausgang: DN 25 x 100, 50 x 150 und 80 x 250 (NPS 1 x 4, 2 x 6 und 3 x 10)
Anschlussarten
Class 150, Class 300, Class 600, PN16; PN16 EN, PN25
Eingangsdruckbereich
Flanschdruckstufe PN16, Class 150
Eingangsdruckbereich: 0,2 bis 20 bar (2,9 bis 290 psig)
Flanschdruckstufe PN25, Class 300, Class 600
Eingangsdruckbereich: 1 bis 100 bar (1,45 bis 1450 psig)
Ausgangsdruckbereich
Flanschdruckstufe PN 16, 25 (Class 150) 0,01 bis 8 bar (0,15 bis 11,6 psig) Flanschdruckstufe Class 300, Class 600 0,5 bis 80 bar (7,3 bis 1160 psig)
Mindestdifferenzdruck für Betrieb
Flanschdruckstufe PN 16, 25 (Class 150)
  0,2 bar (2,9 psig)
Flanschdruckstufe Class 300, Class 600
  0,5 bar (7,3 psig)
Zulässige Betriebstemperatur
Siehe Produktdatenblatt

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Regelgenauigkeit
  • Vielseitigkeit
  • Dichter Abschluss
  • Kein Entweichen in die Umgebungsluft
  • Hohe Kapazität
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Stellungsanzeiger für Direktanzeige
  • Optionen für Schalldämpfer