Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-26-2900

TESCOM™ Gegendruckregler der Serie 26-2900 für Einlaufstrecke

Produktbeschreibung

Regler der Serie 26-2900 sind domgesteuerte Gegendruckregler für Folgeregelung mit negativer Federvorspannung und ausgeglichenem Hauptventil. Zur Regelung von eingangsseitigen Drücken bis 1 000 psig / 69,0 bar mit Federvorspannung. Ideal für Offshore-Tauchanwendungen, Ausblasen der Ausatemluft aus der Druckkammer (BIBS) oder Tauchglocken.

Druckstufe
Maximaler Regeldruck: 1 000 psig / 69,0 bar
Maximale Referenzbereiche: 1 000 psig / 69,0 bar
Vorspannungsdruckbereiche: 0, 0–15, 0–30, 0–45 psig / 0, 0–1,0, 0–2,1, 0–3,1 bar
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 303 oder Messing
Sitz: CTFE
Membran: unverstärkt: Viton-A®
O-Ringe: Viton-A®
Stützringe: TeflonA®
Sonstige Teile
Edelstahl Serie 300 und Messing
Betriebstemperatur
0 °F bis 165 °F / -18 °C bis 74 °C
Anschlussgröße und -art
1/2 in. SAE, NPTF, MS33649, BSP
Durchflussrate
Cv = 2,0
Ansteuerung
Dom
Gewicht
10 lbs / 4,5 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Hohe BIAS Druckkonstanz durch balanciertes Hauptventil über einen weiten Bereich von Betriebsdrücken
  • Großer Durchflusskoeffizient: Cv = 2,0
  • Hohe Regelgenauigkeit durch Membranausführung
  • Geringer dynamischer Druckanstieg
  • In jeder Position montierbar
  • Auswahl zwischen Edelstahl- oder Messingausführung

Dokumentation und Zeichnungen