Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-Needle Metering Pressure Valve

TESCOM™ Nadeldosier-Druckventil (veraltet)

Produktbeschreibung

DIESES PRODUKT IST SEIT DEM 31.03.21 NICHT MEHR LIEFERBAR.

Nadeldosierventile kommen an der Entnahmestelle zum Einsatz. Diese Ventile bieten in Kombination mit Druckminderern für niedrigen Druck oder als eigenständige Ausführungen eine präzise Regelung des Gasflusses. Ideal für den Einsatz in Laboren, F&E und Analysatoren sowie bei der Probennahme in Niederdruckanwendungen.

Nenndruck
145 psig / 10,0 bar
Nennweite
DN 2
Werkstoff
Gehäuse: Messing
Sitz
Nadeldosierventil: Kupfer
Nadeldosierventil mit Durchflussmessgerät: Silber
Betriebstemperatur
Dosiernadel: 32 °F bis 158 °F / 0 °C bis 70 °C
Nadeldosierventil: 32 °F bis 86 °F / 0 °C bis 30 °C
Durchflussrate
Cv = 0,024
Gewicht
Nadeldosierventil: 0,27 lbs / 0,12 kg
Nadeldosierventil mit Durchflussmessgerät: 0,49 lbs / 0,22 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Präzise Regelung von Durchflüssen
  • Verfügbar mit Durchflussmessgerät
  • Lineare Ventilkennlinie
  • Geeignet für Sauerstoff und nicht korrosive Gase
  • Geeignet für Gase bis Reinheit 5,0 (99,999 %) außer für ECD-Anwendungen (Elektroneneinfangdetektor)

Dokumentation und Zeichnungen