Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Topworx-P-MTS

TopWorx™ Modell MTS – Schalter mit Zielmagnet

Produktbeschreibung

Das TopWorx™ Modell MTS   ist ein magnetischer, zielbetätigter, zylinderförmiger Schalter, der bewährte Leistungsmerkmale mit überragender Einsatzfähigkeit in Anwendungen unter standardmäßigen industriellen Bedingungen bis hin zu Ex-Bereichen kombiniert. Das MTS verfügt über wichtige Zulassungen für Ex-Bereiche, einschließlich IECEx, ATEX, UL, CSA sowie regionale Zulassungen. Seine universelle Zertifizierung erleichtert die Produktauswahl.

Zulassungen
Global
Ex-Schutz
Ja
Eigensicher
MTS – Schwachstrom: Ja
MTS – Starkstrom: Nein
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Kontaktwerkstoff
MTS – Schwachstrom: SPDT Rhodium
MTS – Starkstrom: SDPT Tungsten
Schutzart
IP66/67
SIL-fähig
SIL 1/2; SC3
Gehäuse/Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316L
Montagegewinde
5/8" oder M18
Anschlussoptionen/-typen
Leitungen, Kabel
Kabel-/Leitungseinführung
1/2" NPT oder M20
Schaltfrequenz
60 Hz
Schaltbereich/-abstand
MTS – Schwachstrom: 7,5 mm
MTS – Starkstrom: 4 mm
Differenz
MTS – Schwachstrom: 3 mm
MTS – Starkstrom: 1,5 mm
Max. elektrische Nennwerte (Rhodiumkontakt)
AC: 0,2 A bei 120 V
DC: 1 A bei 24 V
Max. elektrische Nennwerte (Tungstenkontakt)
AC: 3 A bei 120 V, 1,5 A bei 240 V
DC: 2 A bei 24 V
Kontaktwiderstand
MTS – Schwachstrom: 0,1 Ohm
MTS – Starkstrom: 0,5 Ohm
Kompatibel mit: PNP, NPN, NO, NC
Ja

Merkmale

  • Berührungslose Sensorik – MTS erfordert aufgrund des mitgelieferten Zielmagneten keinen physischen Kontakt, was im Laufe der Zeit zu einem deutlichen geringeren Wartungsaufwand und weniger Anpassungen führt, insbesondere gegenüber mechanischen Endschaltern.
  • Globale Zulassungen – einfachere Anpassung an Projektspezifikationen mit einfachen, globalen Mehrzweck-, Ex-Schutz- oder Eigensicherheitsoptionen.
  • Gehäuse aus Edelstahl 316L – beständig gegen Korrosion, Eindringen von Wasser und andere Umweltbelastungen.
  • Hermetisch abgedichtet – bietet Haltbarkeit unter rauen Bedingungen und erfordert keine separate Abdichtung der Leitungseinführung in kabelgebundenen Systemen.

Dokumentation und Zeichnungen