Ultraschallgeneratoren
Der Ultraschallgenerator sendet elektrische Energie an einen Wandler, um den Strom für ein Ultraschallreinigungssystem zu erzeugen. Ultraschallgeneratoren von Branson verwenden Wandler-Feedback zur Anpassung der Frequenz und des Leistungsausgangs und können in einer einfachen Reinigungswanne oder in einem vollständig integrierten Reinigungssystem verwendet werden. Jede Serie arbeitet mit der gleichen Wandlerausführung, um eine schnelle, konsistente und kostengünstige Präzisionsreinigung zu ermöglichen.