Exp-Veränderungen verwalten-Electronic Marshalling

Electronic Marshalling

Reduzieren Sie die Probleme mit Engineering und Verwaltung von I/O-Subsystemen durch I/O on Demand.

Integrieren Sie I/O an einem beliebigen Ort in der Anlage - wo immer Sie es brauchen.

Bisher waren I/O-Hardware und -Software während Automationsprozessen so eng integriert, dass selbst die einfachsten Veränderungen bei den I/O-Automationssubsystemen zu schwerwiegenden Projektverzögerungen führten.

Mit Electronic Marshalling können Sie I/O an jedem beliebigen Ort in der Anlage integrieren – wann und wo Sie es brauchen. Wenn der Projektumfang wächst, ist Ihr Konstruktionsteam flexibel im Kontrollstrategiedesign und bei der Umsetzung neuer Projektinhalte, ohne den Projektzeitplan zu beeinträchtigen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Integrieren Sie I/O an einem beliebigen Ort in der Anlage - wo immer Sie es brauchen.

Anleitung für

Ortsunabhängige Bereitstellung von E/A

Bei Electronic Marshalling verfügt jeder Anschlussklemmenblock über ein Charakterisierungsmodul mit Einzelkanal, das als CHARM bezeichnet wird. Mit diesem Modul kann die Feldverkabelung jedes Signaltyps an einem beliebigen Punkt abgeschlossen werden. Feldleitungen enden auf Klemmleisten ohne die herkömmliche Querverkabelung vom Marshalling-Schaltfeld zu den E/A-Karten. Jeder E/A-Kanal wird von der DeltaV Systemsoftware automatisch dem entsprechenden Regler zugeordnet.

Einfache Anpassung an Veränderungen

Electronic Marshalling verwendet CHARM Module als E/A-Abschlüsse, die einzeln und ohne Einfluss auf andere Kanäle ersetzt werden können. Jedes CHARM Modul stellt eine Sicherung dar, um Fehler in anderen CHARM Modulen zu vermeiden.

E/A später zuordnen

Electronic Marshalling bietet eine Flexibilität, mit der Sie späte E/A-Änderungen viel einfacher handhaben können. E/A müssen nicht gleich zu Beginn der Installation zugeordnet werden, da Sie beliebige E/A jedem Regler zuordnen können. Das Hinzufügen eines Reglers verursacht kein größeres Re-Engineering. Und alle HART E/A werden automatisch erkannt und vom DeltaV Prozessleitsystem eingebunden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.