Value Engineering
Beginnen Sie bereits früh während der FEED-Phase mit einer Partnerschaft, um die Erträge zu erwirtschaften, die Ihrer gewünschten Geschäftsentwicklung entsprechen.
Emerson verwendet Value Engineering zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen Funktion und Kosten. Wenn das Value Engineering früh in der Front End Engineering Design (FEED)-Phase beginnt, bildet diese eine starke Basis zu Beginn der Durchführungsphase – und wirkt sich bedeutend auf den Erfolg des Projekts aus.
Emerson kann eine Vielzahl von Erfolgen nachweisen, wenn es um die Wertgebung von Automationsprojekten geht, einschließlich Technologieinnovationen, globaler Kapazitäten, erfolgreicher Projektdurchführung und einer breite Palette an Automations- und Industrieerfahrungen.
When included in the FEED phase, value engineering practices can more easily balance technology choices with project needs, lowest installed cost, and project risk. For example, Emerson can provide initial outline valve drawings to support earlier piping design, which in turn can shorten the project schedule. As a result, long-term savings are better ensured.
Technologies and processes must be evaluated in a larger scope beyond the confines of automation to see how they impact the larger project success. To deliver project success, value engineering drives a holistic assessment of processes, resources, and technology direction (such as wireless choices, globe valves versus rotary valves, and more).