Mehrphasige Messung in unkonventionellem Schiefer

Mehrphasige Messung in unkonventionellem Schiefer

Ein "Game Changer" für die Schieferindustrie, der direkte und präzise Bohrlochüberwachung und Messung in einer kompakten und enorm kostengünstigen Ausführung liefert

Ein modulares Durchflussmessgerät mit spezieller Konzeption für Durchflussprofile in Schieferfeldern

Öl- und Gasproduzenten streben mithilfe neuer Technologien und Innovationen eine Steigerung der Förderquellenleistung an. Zu den Innovationen zählen die Identifizierung von Effizienzsteigerungspotenzialen, Verbesserung der Infrastruktur und Senkung der Nutzungskosten. Herausforderungen finden sich in allen Bereichen der Industrie, darunter bei Bohrungen unter Wasser, offshore und onshore sowie bei unkonventionellen Öl- und Gas-Vorkommen (z. B. Schiefergebiete). In den letzten Jahren sammelte Emerson reichhaltige Erfahrung im Einsatz des Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessers (MPFM) für präzise Messungen in Betrieben mit Rückfluss sowie in Erstförderungen und Förderungen mit mittlerer und langer Laufzeit der nordamerikanischen Schieferindustrie.

Roxar 2600 MPFM

Roxar 2600 MPFM ist jetzt in kleineren Größen für unkonventionelle Felder lieferbar.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ein modulares Durchflussmessgerät mit spezieller Konzeption für Durchflussprofile in Schieferfeldern

Lösungen in der Praxis

Rückfluss

In unkonventionellen Entwicklungen wird der Begriff "Rückfluss" definiert als die Periode, bei der im Bohrloch ein großer Anteil des Wassers, das in die Felsformation bei der hydraulischen Aufspaltung gepumpt worden ist, wieder zurückfließt.

Präzise, kontinuierliche Messdaten und Prozessdiagnose vom Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmesser während des Rückflusses bieten:

  • Alarme für Prozessunterbrechungen oder abnormaler Betrieb
  • Einblicke in den Betrieb, die herkömmliche Technologien in der Regel nicht bieten
  • Vertrauen in Messung und Bohrlochverhalten

Produktionsherausforderungen

Ungewöhnliche Produktionsherausforderungen können unzureichend dimensionierte Anlagen, Personalmangel, reduzierten Gewinn aufgrund mangelhafter Messungen sowie Nachbearbeitungskosten durch mangelhafte Separation ausmachen. Der Einsatz eines Roxar 2600 MPFM pro Bohrloch bietet Messungen für Erstfördersonden und Altbohrlöcher, mehr Zuversicht in Förderänderungen, geringere Förderkosten und Sicherheitsrisiken. Kontinuierliche Einblicke über das Roxar 2600 MPFM zusammen mit Optimierungsprogrammen des Fördersystems können die Förderleistung um 4-20 % erhöhen.

Bohrplatzdesign

Niedrige Ölpreise zwingen Fördergesellschaften dazu, Wege zur Reduzierung von Kapital- und Förderaufwand zu finden. Dazu gehören Maßnahmen zur Steigerung der Förderquellenleistung durch neue Technologien sowie die Auslotung von Verbesserungen der Effizienz und Infrastruktur. Durch den Einsatz eines Roxar 2600 Mehrpasen-Durchflussmessers pro Bohrloch können Fördergesellschaften eine präzise Bohrlochkontigentierung erreichen, sowie weniger Bohrlochauskleidung, Rohrleitungsanforderungen und Umweltbelastung, da nachgelagerte Tanks näher an zentralen Anlagen aufgestellt werden können.

MPFM & Sandüberwachung

Zusätzlich zum Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmesser kann eine Roxar SAM Akustische Sandüberwachung installiert werden. Diese nicht invasiven Sandüberwachungen können zur Mengenbestimmung von Sand sowie Verifizierung der Effizienz von Sandfängen und potentieller Rohrleitungserosionen verwendet werden.  Die Kombination aus Roxar 2600 MPFM und Roxar SAM Akustischer Sandüberwachung bietet im Wesentlichen ein 4-Phasen-Messsystem (Gas, Öl, Wasser und Sand), in dem die Überwachung anhand der vom Roxar 2600 MPFM übernommenen Geschwindigkeit die produzierte Sandmenge berechnet.

Roxar Rapid Adaptive Measurement – Veröffentlichung Februar 2021

Bei Emerson sind wir stets bemüht, unseren Kunden Gehör zu schenken und ihre Geräteanforderungen zu erfüllen. Wir freuen uns, die neue integrierte Software für das Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät, Rapid Adaptive Measurement, vorzustellen. Das Vertrauen in Ihre Daten, so schwierig und unterschiedlich die Durchflussbedingungen auch sein mögen, und die Rationalisierung des Integrations- und Konfigurationsprozesses sind wichtige Anforderungen Ihrer Instrumentierung, um Spitzenleistung sicherzustellen. Neben der Digitalisierung Ihres Betriebs unterstützt diese innovative integrierte Software auch Ihr Ziel, mehr mit verbesserter Qualität und mit weniger Aufwand zu erreichen. Weitere Informationen zu dieser Softwareversion finden Sie im Videobereich dieser Seite.

Roxar 2600 MPFM

Leistungsüberwachung für das Roxar 2600 MPFM

Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräte mittels IIoT-Lösungen aus der Ferne überwachen und optimieren

Erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.