Füllstandsmessung in Chlorlagertanks

Zuverlässige Überwachung von Medien in Chemikalienlagertanks mit Radar-Füllstandssensoren
Chlorlagertanks

Korrosionsbeständiger Füllstandssensor für grundlegende chemische Anwendungen

Bei einer gängigen Methode zur Desinfektion von Abwasser kommen Chemikalien wie Chlor zum Einsatz. Diese werden in Chemikalientanks gelagert, bevor sie dem Abwasser zugesetzt werden, um Mikroorganismen und Bakterien abzubauen. Chlorung ist eine effektive Methode und ein gut bewährtes Verfahren, hat aber auch einige Nachteile, da flüssiges Chlor stark korrosiv ist und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften erfordert. Der Rosemount 1208 Messumformer für Füllstand und Durchfluss bietet kontinuierliche, zuverlässige und genaue Füllstandsmessungen bis zur Tankoberseite, wodurch die Tankauslastung und die Zulaufregelung verbessert werden. Der Sensor verfügt über ein korrosionsbeständiges Gehäuse aus PVDF-Kunststoff, wodurch er gut für grundlegende chemische Anwendungen geeignet ist.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Korrosionsbeständiger Füllstandssensor für grundlegende chemische Anwendungen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.