Kontrollrunden

Kontrollrunden

Erfassen Sie Routeninformationen digital, um Betrieb und Wartung voranzutreiben

Automatisierung visueller Inspektionen vor Ort

Ersetzen Sie den typischen Ansatz der Zwischenablage, um visuelle Inspektionen und manuelle Datenerfassung zu automatisieren. Anstatt ein papierbasiertes System zu verwenden, das zeitaufwendig und fehleranfällig ist, zeichnen Sie Ihre Daten digital auf und verbinden Sie sie mit anderen Anlagensystemen, damit kritische Informationen die Entscheidungsträger erreichen. Durch die Übermittlung von Informationen an Automatisierungssysteme verfügen Sie über genaue Echtzeitdaten, die bessere Entscheidungen ermöglichen.

AMS Inspection Rounds erleichtert die Datenerfassung vor Ort und bietet Routenkonfigurations-, Zeitplan- und KPI-Dashboards in der Leitstelle.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Automatisierung visueller Inspektionen vor Ort
Automatisierung visueller Inspektionen vor Ort

Funktionsweise

Routen konfigurieren und planen

Einfaches Erstellen und Planen von Routen auf Ihrem PC und Laden dieser Routen auf den AMS Trex. Die flexible Planung ermöglicht es Ihnen, Daten mehrere Male an einem bestimmten Tag oder aber alle zwischenzeitlichen Daten zu erfassen. Erstellen Sie Anlagenstrukturen und definieren Sie Assets, um Routen zu optimieren. Wenn die Route erstellt ist, sehen Sie sich die gemeldeten Alarme und Empfehlungen für Arbeitsaufträge auf einem einfach zu bedienenden Dashboard an. Verfolgen Sie KPIs, einschließlich Routenstatus, Aktionselementstatus und Alarme.

Verbesserte Datengenauigkeit

Zeitaufwendige Transkriptionen und fehleranfällige Daten sind häufige Probleme bei einem papierbasierten System. Durch die Automatisierung der Datenerfassung auf Ihren Inspektionsrouten werden Daten in Echtzeit erfasst, präzise aufgezeichnet und für Compliance- und Audit-Anforderungen mit einem Zeitstempel versehen. Kontrollformulare und strukturierte Arbeitsabläufe sorgen für Standardisierung und Einheitlichkeit bei der Datenerfassung.

Sicherheitsprobleme eskalieren

Überprüfen Sie ordnungsgemäße Wartung, Betrieb und Konformität von SIS-Systemen, Feuerlöschern, Sicherheitsduschen und Augenspülungen. Greifen Sie direkt auf die MSDS-Blätter im AMS Trex zu, um eine einfache Referenz zu erhalten. Wenn ein unerwartetes Sicherheitsproblem vor Ort identifiziert wird, können Sie einfach einen Alarm generieren und eskalieren, um sicherzustellen, dass das Problem schnell gelöst wird. Verfolgen Sie die Problemlösung über das KPI-Dashboard.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.