Eingebettete PeakVue Plus Technologie

MASCHINENANALYSE, VEREINFACHT

PeakVue, eine patentierte Technologie von Emerson, kann Notsignale auf einer Maschine visualisieren, die bei anderen Schwingungsmessungen einfach nicht sichtbar sind. Arbeitskräfte, die keine spezielle Schulung in der Maschinendiagnose haben, können leicht Maßnahmen treffen oder vorschlagen, um Maschinenausfälle zu vermeiden.

Manchmal reicht eine grundlegende Schwingungsüberwachung einfach nicht aus. Eingebettet in AMS Machine Works ist die einzigartige PeakVue Technologie von Emerson, die herkömmliche Schwingungssignale herausfiltert, um sich ausschließlich auf das Zusammenpressen zu konzentrieren und eine zuverlässigere Anzeige des Zustands bestimmter Anlagentypen zu liefern.