Schutz und vorausschauende Überwachung durch das AMS 6500 ATG

Schutz und vorausschauende Überwachung durch das AMS 6500 ATG

Das AMS 6500 ATG ermöglicht Anwendern die kosteneffiziente vorausschauende Überwachung kritischer Anlagen-Assets vom selben System aus.

C010 Image

Kein mit Ihrem veralteten vergleichbares Maschinenschutzsystem

Die veralteten Maschinenschutzsysteme, die heute in Ihrer Anlage laufen, haben sehr spezifische Einschränkungen. Dem System fehlen die Prognosedaten für eine frühzeitige Warnung vor entstehenden Problemen. Es benötigt einen OPC-Server für die Verbindung zum digitalen Steuerungssystem. Und es ist erforderlich, sich zur Leitwarte oder zu lokalen Schaltschränken zu begeben, um Daten einzusehen. Ein modernes Schutzsystem beseitigt diese Einschränkungen.

Das AMS 6500 ATG Schutzsystem ist ein modernes Schutz- und Diagnosesystem, das veraltete Schutzsysteme nahtlos ersetzt. Hierbei können vorhandene Steuerschränke, Kabel, Sensoren usw. weiter verwendet werden. Das AMS 6500 ATG verfügt über flexible, für die Erfassung von Prognosedaten konfigurierbare Karten, einen eingebetteten OPC-Server und eine mobile App für die Anzeige der Daten von einem beliebigen Anschlusspunkt des Anlagennetzwerks aus.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kein mit Ihrem veralteten vergleichbares Maschinenschutzsystem

Funktionsweise von ATG View

App herunterladen

Laden Sie ATG View vom Apple Store oder von Google Play auf Ihr Mobilgerät herunter.

Verbindung mit Ihrem System

Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem System her, indem Sie den QRC-Code auf der Außenseite des Feldgehäuses einscannen oder die IP-Adresse auf Ihrem Mobilgerät eingeben. 

Anzeige der Daten

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Daten aus dem System und von jedem Punkt im Anlagennetzwerk aus auf Ihrem mobilen Gerät anzeigen.

Niederdruckturbine

Fühlen Sie den Puls

Die Ermittlung des Zustands Ihrer Anlagenkomponenten erfordert nicht unbedingt höhere Ausgaben. Erfahren Sie, wie Sie die modernen Überwachungsfunktionen Ihres bestehenden Schutzsystems mithilfe der einzigartigen PeakVue-Technologie von Emerson nutzen können.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.