Die richtige Technik für präzises Schweißen

Branson bietet ein komplettes Spektrum an kundenspezifischen und branchenführenden Optionen für Kunststoffverbindungen für Geräte jeder Größe. Vom Verbinden der Einlegeböden in Kühlschränken bis zum Zusammenfügen der Teile von populären Mixern stellt unser verfahrensneutraler Ansatz für Schweißtechnik sicher, dass industrielle Hersteller zur Erfüllung der hohen Volumennachfrage ihrer Geräte die optimale Schweißtechnik einsetzen.  

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Die richtige Technik für präzises Schweißen
welding-solutions-large-appliances

Großgeräte

Großgerätehersteller finden bei uns bewährte Kunststoffschweißlösungen, die die Integrität und Benutzerfreundlichkeit von Kühlschränken, Waschmaschinen, Trocknern, Spülmaschinen, Vorratsbehältern und vielem mehr verbessern. Wir konzipieren robuste Dichtungen für große Teile, so kompliziert die Kontur oder schwierig das Design auch sein mag. Ganz gleich, ob Sie sicherstellen müssen, dass eine Schweißnaht giftigen Flüssigkeiten, extremem Druck oder wiederholter Verwendung standhalten kann, wir finden die Technik, die Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Leistung liefert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Großgeräte

Kleingeräte

Kleingeräte verlangen nach präzisen, partikelfreien und ästhetisch sauberen Schweißverbindungen, die Leistungsstandards auch bei intensiver Nutzung einhalten. Unsere Kunststoffschweißlösungen sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen der heutigen führenden Hersteller für hohes Volumen und hohe Effizienz gerecht werden, so klein oder kompliziert die Komponente auch sein mag. Unsere Experten sind vorbereitet auf Ihre härtesten Anforderungen für Mixer, Kaffeemaschinen, Staubsauger, Rasentrimmer, Kettensägen und vieles mehr. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kleingeräte
small-appliance-welding
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.