Futuristische Strichzeichnung eines Autos

Schweißlösungen für die Automobilmontage

Kunststoff- und Metallschweißlösungen für die Herstellung und Montage von EV- und Automobilkomponenten

Herausforderungen bei der Montage von Fahrzeugen

Automobilhersteller sind einem unerbittlichen Wettbewerb und ständigen Forderungen nach mehr Effizienz, Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit ausgesetzt. Die Montageprozesse in der Automobilindustrie verändern sich ständig und umfassen heute ein so breites Spektrum an leichten Hochleistungskunststoffen, Metallen, kompakten Sensoren, hochentwickelter Elektronik und Komponenten unter der Motorhaube wie nie zuvor: eine Herausforderung für die Montage wie keine andere. Die Schweiß- und Montagelösungen von Emerson unterstützen Sie bei der Bewältigung jeder Herausforderung - überall, jederzeit und weltweit.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Herausforderungen bei der Montage von Fahrzeugen
Laden von Elektroautos und Ladestation

Unterstützung der Produktion von Elektrofahrzeugen und Komponentenherstellern

Um die Produktion von elektrischen und autonomen Fahrzeugen zu bewältigen, brauchen Hersteller Partner wie Emerson, die marktführende Montagelösungen auf weltweiter Basis entwickeln und unterstützen können. Mit unseren Metallschweißlösungen können Sie energiereiche, schnellladende Akkupacks sowie große Ladekabel und kleine Stromkreise, Kabelbäume und Datenverknüpfungen verbinden.   In der Zwischenzeit werden durch Kunststoffschweißungen Innenraumkomponenten, Instrumente, Beleuchtung, Bedienelemente und Sensoren zusammengefügt, die für Sicherheit, Betrieb und Komfort unerlässlich sind.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Unterstützung der Produktion von Elektrofahrzeugen und Komponentenherstellern

Leichte, stilvolle Komponenten für den Automobilaußenbereich

Präzisionsschweißungen für die Montage von leichten, kraftstoffsparenden Auto- und Elektrofahrzeugkomponenten für kohlenstoffarme Fahrzeuge.  Das Automobil-Kunststoffschweißen von Branson verbindet die scharfen, gratfreien Konturen von Scheinwerfer-, Rückleuchten- und Mittelleuchtenbaugruppen. Es verbindet, versiegelt und schützt die Linsen und Sensoren, die in adaptiven Geschwindigkeitsreglern, Beleuchtungsanlagen und Kameras verwendet werden. Unsere Metallschweißungen verbinden kritische Strom- und Datenkreise für Fahrerbedienelemente, Instrumentenanzeigen und das Antriebsstrangmanagement.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Leichte, stilvolle Komponenten für den Automobilaußenbereich
Sportwagen in der Nacht mit langem Rücklicht
Stilvolle neue Fahrzeuginnenteile und Elektronik

Intelligentere Designansätze für die Innenmontage

Das Fahrerlebnis ist mehr als Bewegung – es ist die Interaktion mit Instrumenten und Anzeigen, Informationen und Klang, Gefühl und Komfort.Die Technologien von Branson für die Automobilmontage integrieren Teile – Linsen, Schalter, Touchscreens, Elektronik, Verkabelung, Sensoren und Daten-/Stromanschlüsse – in Steuerungen, Beleuchtung, Komfort und Information. Vom Armaturenbrett bis zur Konsole - unser Know-how für Montage und Schweißen hilft Ihnen dabei, ein aufregenderes, ansprechenderes und komfortableres Fahrerlebnis zu schaffen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Intelligentere Designansätze für die Innenmontage

Fertigung und Montage von Automobilkomponenten unter der Motorhaube

Für Fahrzeugsteuerungen unter der Motorhaube werden leichte Kunststoff- und Verbundwerkstoffe eingesetzt, die für hohe Temperaturen ausgelegt sind. Branson bietet das breiteste Angebot an Kunststoffschweißtechnik für die Automobilindustrie, um diese zuverlässig zu verbinden:  schnell zirkulierender Ultraschall, partikelfreie Lasertechnologie sowie Infrarot-, Vibrations-, Rotations-, Heizelement- und andere Verfahren. Diese Lösungen verbinden ähnliche und unähnliche Werkstoffe in großen und kleinen Größen mit außergewöhnlicher Kontrolle und Konsistenz.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Fertigung und Montage von Automobilkomponenten unter der Motorhaube
Motorraum und Komponenten unter der Motorhaube
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.