Mechanische Lösungen von Emerson

Mechanische Lösungen von Emerson

Mechanische Nachrüstungen, die den Betrieb und die Leistungsmerkmale Ihrer Energieerzeugungsanlage verbessern.

Maßgeschneiderte mechanische Nachrüstungen bieten optimale Leistungsmerkmale

Die mechanischen Lösungen von Emerson erhöhen die Zuverlässigkeit langfristig und tragen zur Vermeidung von Fehlauslösungen, zur Minimierung der Medienverunreinigung und zur Reduzierung ungeplanter Stillstandszeiten bei. Unsere Ausrüstung wird mithilfe branchenführender Technologie konstruiert, die den API-Normen und felderprobten Ovation-Regelstrategien entsprechen, um optimale Leistungsmerkmale zu erzielen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Maßgeschneiderte mechanische Nachrüstungen bieten optimale Leistungsmerkmale
Hydraulischer Stellantrieb mit zwei LVDT-Sensoren - Emerson

Mechanische Lösungen

Umstellungen von MHC auf EHC

  • Modernisierung von mechanisch-hydraulischen Niederdruckregeleinrichtungen auf ein elektrohydraulisches Hochdrucksystem erhöht die Zuverlässigkeit
  • Genaue Ventilpositionierung und schnellere Ansprechzeiten auf Megawatt-Blocklasten, Drehzahl-Sollwerte oder Öffnen/Schließen/Auslösen-Befehle verbessert die Leistungsmerkmale
  • Integration mechanischer Diagnosedaten in das Ovation-Kraftwerksleitsystem erleichtert die Störungsanalyse und -beseitigung
  • PCMM 3D-Laserscans sorgen für nahtlose Integration neuer und vorhandener Ausrüstung, minimieren Modifikationen vor Ort und reduzieren die Installationszeit

Elektronischer Überdrehzahlschutz

  • Präzise Drehzahl-, Nulldrehzahl- und Schrittregelung trägt zum Schutz der Turbine vor katastrophalen Überdrehzahlereignissen bei
  • Redundantes und ausfallsicheres Design reduziert Fehlauslösungen und verbessert die Zuverlässigkeit
  • Möglichkeiten zur Verwendung vorhandener Sensoren oder zur Integration anwendungsspezifischer Sensorhalterungen mit OEM-Ausrüstung erleichtert die Einhaltung von Kosten- und Terminvorgaben 

Upgrades des Auslösesystems

  • Zuverlässige und reaktionsschnelle Druckabsenkung in Turbinenabschaltsammelleitungen verhindert Überdrehzahlen von Turbinen
  • Fehlertolerantes Design unter Verwendung von 2oo3-Voting vermindert Fehlauslösungen
  • Tests bei laufendem Betrieb mit Druckrückmeldung an das Leitsystem eliminieren den Bedarf an Turbinenabschaltungen
  • Optionaler manueller Auslösegriff ermöglicht hydraulisches Auslösen zur Verbesserung des Turbinenschutzes
  • Hydraulik- oder Schmierölfilter entfernen Kontamination durch Fremdkörper zur Reduzierung

Nachrüstung digitaler Hydro-Regler

  • Austausch veralteter mechanischer Regler, Rückmeldeverbindungen und Geräte durch moderne Hydraulik und Instrumentierung optimiert den Betrieb
  • Redundante hydraulische Regel- und Auslösefunktionen erhöhen die Zuverlässigkeit
  • Präzise, reproduzierbare und schnelle Reaktion auf Sollwert- und Frequenzänderungen verbessern die Leitschaufelregelung
  • Vereinfachtes Design mit weniger Signalwandlern zwischen Leitsystem und Feldgeräten reduziert Kommunikationsrisiken und Wartungskosten

Upgrades der Stellungsrückmeldung

  • Präzise und reproduzierbare Rückmeldung der Ventilstellung mit äußerst schneller Ansprechzeit verbessert die Turbinenregelung und -sicherheit
  • Einfache, doppelte und dreifache Redundanz reduziert das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten
  • Moderne Bauweise ermöglicht einfache Integration in OEM-Baugruppen, eliminiert Alterungsprobleme, schützt die Ausrüstung und reduziert die Wartungskosten

Mechanische Upgrades








Fallstudien und Videos

Turbine mechanical solutions to replace old and inefficient hydraulic or mechanical equipment.

Alert Plant Operations When Rotating Equipment Problems Pose a Threat

Kontaktieren Sie uns

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.