ge-gas-turbine-control-system-banner

Leitsysteme für Ansaldo Energia Turbinen

Hochleistungsregelung für den zuverlässigen und flexiblen Turbinenbetrieb.

Praxiserprobte Regelungslösungen für Ansaldo Energia Gasturbinen

Ovation wird für Ansaldo Energia Gasturbinen der fortschrittlichen Klasse als Erstausrüster-Leitsystem (OEM) für Turbinen bereitgestellt. Dies umfasst die Ansaldo Energia GT26 und AE94.3A Gasturbinen der F-Klasse und die neue GT36-Einheit der H-Klasse.

Ovation erfüllt die strengen Anforderungen bzgl. Leistung und Zuverlässigkeit, die von Ansaldo Energie gesetzt werden, um diese Maschinen zu betreiben und um hohe Leistung sowie Zuverlässigkeit als Standard für diese fortschrittlichen Gasturbinen bereitzustellen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Praxiserprobte Regelungslösungen für Ansaldo Energia Gasturbinen
ansaldo-GT36S6-turbine

Ansaldo Energia Turbinentypen

GT26 und GT36

Ovation wird als OEM-Ausrüstung für neu gebaute Gasturbinen der Modelle GT26 und GT36 bereitgestellt und verfügt über redundante Regler, schnelle Ethernet-Netzwerke, integriertes SIL3-Sicherheitssystem, High-Speed-Datenprotokollierung und über den besten Cybersecurity-Schutz seiner Klasse - für eine hohe Leistung und eine zuverlässige Regelung mit Einzelwelle sowie auch mit mehreren Wellen Zusammen mit Ansaldo Energia bietet Emerson ebenso Ovation Leitsystem-Nachrüstungen für Advant-basierte Egatrol und Alspa-basierte Controgas Systeme an allen veralteten GT26-Turbinen an.

AE94.3A

Ovation wird als OEM-Ausrüstung für neu gebaute AE94.3A-Gasturbinen bereitgestellt und verfügt über redundante Regler, schnelle Ethernet-Netzwerke, integriertes SIL3-Sicherheitssystem, High-Speed-Datenprotokollierung und über den besten Cybersecurity-Schutz seiner Klasse - für eine hohe Leistung und eine zuverlässige Regelung bei Dampf- und Gasturbinenanwendungen.

Zusammen mit Ansaldo Energia bietet Emerson ebenso Ovation Leitsystem-Nachrüstungen für ABB und Teleperm Altsysteme bei installierten Turbinen der AE-Serie.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.