ge-gas-turbine-control-system-banner

Steuerungssysteme für industrielle und Spitzenlast-Turbinen

Hochleistungsregelung für den zuverlässigen und flexiblen Turbinenbetrieb.

Upgrade-Lösungen für Spitzenlast- und industrielle Gasturbinen

Emerson bietet Steuerungslösungen für eine breite Palette an industriellen und Spitzenlast-Gasturbinen von nahezu allen führenden Herstellern an – sowohl aero-derivative als auch robuste Modelle. Unsere bewährten Lösungen werden in der chemischen Industrie, in Öl- und Gasanlagen und bei der Wärme- und Energieproduktion weltweit eingesetzt, sowie an Gasturbinen aus den 60er Jahren bis hin zur neuesten F-Klasse.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Upgrade-Lösungen für Spitzenlast- und industrielle Gasturbinen
industrial-turbine-control-cabinet

Lösungen für Spitzenlast- und industrielle Gasturbinen

Spitzenlast-Gasturbinen

Ovation ist ein weltweit bekanntes, feldbewährtes Steuerungssystem für Spitzenlast-Gasturbinen von führenden Herstellern, einschließlich GE, Siemens, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Alstom und weiteren. Unsere Systeme liefern hohe Zuverlässigkeit, schnellen Start und hohe Flexibilität, um den Anforderungen von Spitzenlast-Anlagen gerecht zu werden, selbst an entfernt gelegenen, unbesetzten Standorten. Emerson bietet ein komplettes Angebot an Upgrade-Lösungen für Turbinengeräte und -systeme, um die Leistung und Zuverlässigkeit zu optimieren.

Industrielle Energieerzeugung

Industrielle und KWK-Anlagen verlassen sich auf ihre Turbinen, um Strom und häufig auch Dampf zu produzieren, um ihre Prozesse am Laufen zu halten. Emerson versteht die Notwendigkeit, für Zuverlässigkeit dieser wichtigen Systeme, und Ovation ist feldbewährt, um an diesen Gasturbinen eine hohe Zuverlässigkeit zu bieten. Als Option bieten wir integrierte Sicherheitssysteme für Schutz bis zur Ebene SIL3 an. Weitere Optionen umfassen einen integrierten Erregungs- und Vibrationsschutz sowie Upgrades für die Turbinen-Zuverlässigkeit.

Mechanische Antriebe

Das Team für Kompressorsteuerungen von Emerson bietet Kompressoranalysen und komplette technische Lösungen für die sichere Steuerung und Optimierung des gesamten Kompressorsystems und der zugehörigen Prozesse, damit Ihre Anlage so effizient wie möglich funktioniert. Die Integration von Turbinen- und Kompressorsteuerungen in eine einzelne Steuerung optimiert die Steuerung, vereinfacht die Wartung und sorgt für Bedienerfreundlichkeit. Die Optionen umfassen integrierten SIL3-Sicherheitsschutz sowie Upgrades für Ventile und Gerätesysteme.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.