Reduzieren Sie die Komplexität mit robusten, kompakten PROFINET Managed Gigabit Ethernet Switches.

Ethernet direkt von der PAC Machine Edition verwalten

Der Vorteil eines qualitativ hochwertigen Datentransfers zwischen Geräten mit dem Komfort einer direkten Softwareverwaltung.

Industrial 10-Port PROFINET Managed Gigabit Ethernet Switch

Zuverlässigkeit und Sichtbarkeit direkt von der PAC Machine Edition

Sie brauchen flexible, einfache Verwaltung und Überwachung Ihrer Steuerungsnetzwerke. Kompromisse bei Robustheit oder Laufzeit sind nicht möglich.Unsere PROFINET Managed Gigabit Ethernet-Switches erfüllen alle diese Anforderungen. Sie kombinieren die Leistungsfähigkeit von 1-GB-Ethernet-Ports mit Softwareverwaltung über die PAC Machine Edition und automatischer Verwaltung der Datenverkehrsprioritäten und integrierten Topologiekonfiguration.Netzwerk Ringredundanz und PROFINET Systemredundanz maximieren die Betriebszeit bei schnellerer, günstigerer Fehlersuche.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zuverlässigkeit und Sichtbarkeit direkt von der PAC Machine Edition
Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Jetzt verbinden
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.