temp-H003 DeltaVSIS Zuverlässigkeit

DeltaV SIS Zuverlässigkeit

Vorausschauende Diagnose zum Schutz vor Fehlauslösungen im Feld.

Sparen Sie Zeit und senken Sie das Risiko mit überragenden Diagnosefähigkeiten

Über 90 Prozent aller SIF-Fehler beziehen sich auf die Feldelemente. Der moderne Ansatz des DeltaV SIS Systems nutzt die Vorteile seiner führenden Technologie in der Diagnose. Die Funktionsblöcke von DeltaV SIS verfügen über integrierte Funktionen, die eine Verwendung dieser Diagnosefunktionen ohne jegliche Konfiguration erlauben.

Da die HART Kommunikation den ganzen Weg – von Ihrer Asset-Management-Lösung und Unternehmensebene aus – nativ über analoge Kanäle erfolgt, ermöglicht dies Asset-Management-Aktivitäten sowie auch eine verbesserte Abnahmeprüfung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sparen Sie Zeit und senken Sie das Risiko mit überragenden Diagnosefähigkeiten
temp-C011 DeltaVSIS Zuverlässigkeit

Funktionsweise

Integrierte Diagnosefunktionen

Alle zweckbestimmten Funktionsblöcke verfügen über integrierte Funktionalität zur Verarbeitung des Variablenstatus. Es spielt keine Rolle, ob das Signal von einem HART Gerät oder einem diskreten Gerät mit aktivierter Leitungsfehlererkennung stammt, da die Funktionsblöcke es entsprechend verarbeiten.

Der Vergleich zwischen dem digitalen HART Wert und dem Analogwert ist ein Beispiel für die verbesserten Diagnosefunktionen; das System erkennt die Stromaufnahme im Messkreis automatisch.

Automatisierte Abnahmeprüfung

Die native HART Funktionalität und die Integration mit AMS QuickCheck und Syncade ermöglichen automatisierte Verfahren für Abnahmeprüfungen und vereinfachen so die Einhaltung der Norm IEC 61511.

Mit diesen Verfahren stellen Sie sicher, dass Tests immer auf gleiche Weise durchgeführt und keine Abnahmeprüfungsintervalle versäumt werden. Sie haben stets zuverlässige Aufzeichnungen zur Hand, können elektronische Berichte erstellen und die Gewährleistung der funktionalen Sicherheit vereinfachen.

Beim normalen Betrieb verhindert der Logic Solver, dass Daten durch HART Befehle auf Feldgeräte geschrieben werden. So wird die Sicherheit erhöht.

Produkte



Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.