ANWENDUNG IM BERGBAU

Förderbandüberwachung für den Mineralientransport

Wireless-Temperaturüberwachung kann Brände verhindern
Förderbandüberwachung für den Mineralientransport

Zuverlässigkeit erhöhen und Ausfallzeiten reduzieren

An Komponenten von Bandförderanlagen sehr häufig auftretende mechanische Ausfälle können aufgrund der hohen Reibung zwischen Band und Rollen zu einem Brand führen. Das Wireless-Temperaturüberwachungssystem von Emerson bietet Echtzeiteinblicke in die „Brennpunkte“ kritischer Komponenten der Förderanlage. 

Wenn die Temperatur ansteigt, wird in der Leitwarte eine Warnmeldung angezeigt, um Maßnahmen ergreifen und dadurch Brände und Schäden verhindern zu können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zuverlässigkeit erhöhen und Ausfallzeiten reduzieren
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.