Technologien zur Korrosionsüberwachung bei Kesseln und Dampftrommeln

Verbessern Sie die Betriebszeit Ihrer Anlage und senken Sie die Wartungskosten mithilfe hochwertiger Korrosionsdaten zur Überwachung der Integrität der Dampftrommel.
Technologien zur Korrosionsüberwachung bei Kesseln und Dampftrommeln

Überwachung des Korrosionsrisikos in Dampftrommeln, Kesselsystemen und Rohren

Wasserdampf, der durch die Rohrleitungen der Wärmerückgewinnung strömt, und gesättigter Dampf in der Trommel sorgen mitunter für Korrosion. Korrosion kann letztlich die Wandstärke soweit reduzieren, dass eine Dampftrommel oder ein Wasserrohr dem Druck nicht mehr standhalten kann, was zu einer Leckage oder einem Rohrbruch führt. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, Korrosion kontinuierlich zu überwachen. Schließlich können sich korrosionsbedingte Kesselausfälle und -verluste negativ auf die Anlageneffizienz, -rentabilität und -sicherheit auswirken.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überwachung des Korrosionsrisikos in Dampftrommeln, Kesselsystemen und Rohren
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.