Schwefel im flüssigen Zustand kommt direkt aus der Schwefelrückgewinnungsanlage und wird in der Regel in unterirdischen Betongruben gelagert. Die Temperatur des geschmolzenen Schwefels liegt normalerweise bei 13 - 200 °C (248 - 392 F). Der Schwefel neigt dazu, sich an Oberflächen mit niedrigeren Temperaturen zu verfestigen und lagert sich daher in den Düsen ab. Schwefel ist ebenfalls ein sehr aggressives Medium. Hier ist es wichtig, den Füllstand genau zu überwachen, um Verschüttungen des flüssigen Schwefels zu vermeiden. Das Füllstandsmessgerät muss hohen Temperaturen, Ablagerungen und Korrosion standhalten.