Beim Entsalzungsprozess wird Meerwasser zunächst gefiltert, um Feststoffe zu entfernen, und dann mit Säure gemischt. Das aufbereitete Meerwasser wird daraufhin in einem Verdampfer erhitzt, der bei zu hohen pH-Werten auf den heißen Oberflächen der Verdampfungseinrichtung eine Kalkbildung verursachen kann. Durch sorgfältige Überwachung und Regelung der pH-Werte mit einem Säurezusatz können einige der im Verdampfer auftretenden Probleme mit Kalksteinbildung minimiert werden. Chlor wird häufig als Biozid zugegeben, jedoch muss überschüssiges Chlor wieder entfernt werden. Zur Überwachung von Chlor und zur Regelung der Zusätze von Entchlorungsmitteln können ORP-Messungen verwendet werden. Der Rosemount™ 3900 pH-/ORP-Sensor ist aufgrund seiner robusten Konstruktion und verlängerten Lebensdauer ideal für diese Anwendung geeignet.