Hero-H002-PIC-Flow-FSS-hero-image-learn-about-suprevisory-control-systems

Über Leitsysteme zur Fernüberwachung (Supervisory Control Systems)

Gewinnen Sie mit Smart Controllern, die den Zugriff auf wichtige Informationen rationalisieren und die Fernüberwachung erleichtern, einen besseren Einblick in Ihre gesamte Messinstallation.

PIC-flow-fss-control-system-overview-C010

Leitsysteme zur Fernüberwachung

Ein Leitsystem zur Prozesserfassung ist ein integriertes System, das aus Hardware- und Softwarekomponenten besteht, die für die Überwachung und Regulierung von komplexen Industrieprozessen konfiguriert sind. 

Der Zweck des Systems besteht darin, den Durchfluss des Produktes über eine Messleitung zu steuern und zu berechnen sowie den Zugriff auf wichtige Daten zu rationalisieren. Dadurch können Bediener Prozessbedingungen überwachen und Steuerbefehle an die mit dem Feld verbundenen Geräte senden. Beispielsweise muss ein System, das für Durchflussmessungen konzipiert wurde, in der Lage sein, Schwankungen in der Messung schnell zu erkennen und bezüglich der Prozessstörung Intelligenz bereitzustellen, um zu einer schnelleren Lösung beizutragen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Leitsysteme zur Fernüberwachung

Über Fernwirk-Leitsysteme (Supervisory Control Systems)

Design des kompletten Messsystems

Ein für die fiskalische Durchflussmessung entwickeltes Kontrollsystem enthält in der Regel eine Steuerung und Flow Computer.

Im Idealfall bietet das System mehrere Messsysteme zur Überwachung, integrierte Redundanz und die Möglichkeit zur Einbindung in bestehende DCS-Hosts, SCADA- und andere Leitsysteme von Drittanbietern. 

Vorteile

Ein übergeordnetes Steuersystem ermöglicht die Überwachung und Kontrolle vieler Messparameter. Es automatisiert die Datenverarbeitung, Berechnungen und Online-Prüfung von Messdaten. 

Das System sorgt für höhere Betriebseffizienz, weil Betreiber historische Messungstrends und Prozessalarme sehen, charakteristische Daten für jedes Messgerät eingeben, bei Bedarf Laboranalysedaten zur Korrektur eingeben, Lieferscheine und Berichte erstellen sowie die unternehmensweite Datenarchivierung und Kommunikation verbessern können. 

Bedeutung

Ein für die fiskalische Durchflussmessung konzipiertes Prozesserfassungs- und Steuersystem reduziert das finanzielle Risiko durch Sicherstellung von höherer Messgenauigkeit und -zuverlässigkeit sowie laufende Konformität mit Industrienormen. 

Das System standardisiert ebenso Verfahren und verringert die Komplexität, um die Kostenkontrolle zu verbessern, die Produktivität zu erhöhen und Berichtsfunktionen zu rationalisieren.

Anwendungen

Ein Prozesserfassungs- und Steuersystem ist eine ideale Lösung für ein fiskalisches Durchflussmessverfahren bei hohen Volumen. Offshore-Produktionsstandorte und Pipeline-Betreiber sowie Raffinerien und Chemieanlagen setzen diese Art von System ein, um die Rechenschaftspflicht beim eichamtlichen Verkehr, Transport und bei der Be- und Entladung von Frachtkähnen, Tankern und Güterwaggons zu erfüllen.

Pipeline-Betreiber verwenden Steuersysteme auch für eine bessere Gewinn/Verlust-Kontrolle von Chargen und optimieren damit die Kapazität und Nutzung der Pipeline.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.