Kompakte, hygienische Messlösungen
Erreichen Sie mit Technologie, die speziell für Lebensmittel- und Getränkehersteller entwickelt wurde, die Qualität und Konsistenz, die Sie benötigen.
Mit vereinfachten, flexiblen und kompakten Geräten können Hersteller ihre Anlagenverfügbarkeit und Betriebseffizienz erhöhen. Kompakte, hygienische Messumformer können über modulare Prozessanschlüsse an verschiedene Prozessanwendungen angepasst und mithilfe verschiedener digitaler Protokolle konfiguriert werden. Maximieren Sie die Produktionsfähigkeit, verbessern Sie die Qualitätskontrolle und -konsistenz, minimieren Sie Produktverluste und gewährleisten Sie die Produktsicherheit – mit kompakten, hygienischen Messumformern und Zubehörteilen.
Die Rosemount 326P Druck-, 326L und 1408H Füllstands- sowie 326T und 327T Temperaturmessumformer wurden für präzise und zuverlässige Messungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert und optimiert. Ihr kompakter Formfaktor ermöglicht eine einfache Installation, um schnell einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. Dieses Portfolio an kompakten Messumformern verfügt über Schutzklasse IP69K und ist für Hygieneanwendungen zugelassen, kann also in direkten Kontakt mit dem Prozess kommen.
Zu den Adaptern in Hygieneausführung zählen modulare Prozessanschlüsse und O-Ringe, die die Flexibilität bei der Installation an Tanks und Rohren erhöhen können. Diese Adapter können an Rosemount 326P Druckmessumformern, an 326L Radar-Füllstandsmessumformern mit geführter Mikrowelle, an 1408H Radar-Messumformern zur berührungslosen Füllstandsmessung und an 327T Temperaturmessumformern verwendet werden. Zu den Adaptern zählen Tri-Clamp, Varivent, DIN 11851 und andere für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
IO-Link ist ein digitales Protokoll, basierend auf dem offenen Standard IEC 61131-9. Emerson bietet zahlreiche Zubehörteile zur Unterstützung von IO-Link-Installationen, darunter IO-Link-fähige Füllstands- und Temperaturmessumformer, IO-Link-Assistenzsoftware, IO-Link-Master, IO-Link-USB-Kommunikatoren und zugehörige Kabel.
Flyer: Kompakte hygienische Messumformer erfüllen die Herausforderungen in Lebensmittel- und Getränkeindustrie