Lösungen für die Durchflussmessung und den Wirkungsgrad der Kühlung in Rechenzentren
Genaue Durchflussmessungen sind entscheidend für die Optimierung der Kühlung von Rechenzentren, die Überwachung der Verflüssigerleitungen und die Steuerung von hohem Energiebedarf. Ungleichmäßiger Durchfluss kann den Wirkungsgrad des Verdampfers verschlechtern, die Energiekosten steigern und die Gefahr einer Überhitzung von kritischer Infrastruktur aufkommen lassen. Fortschrittliche Messumformer für den Durchfluss ermöglichen Erkenntnisse in Echtzeit, die den Betreibern helfen, die Kühlkapazität zu optimieren, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit sicherzustellen, die von modernen Rechenzentren heute verlangt wird.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Lösungen für die Durchflussmessung und den Wirkungsgrad der Kühlung in Rechenzentren