Synchros™ IIoT-Technologie für die Temperaturmessung an Oberflächen
Nutzen Sie Wireless-Temperaturmessung an Oberflächen und gewinnen Sie wertvolle Einblicke in den Zustand Ihres Werks – einfach und kosteneffizient.
Der Rosemount™ Synchros-Temperaturwächter ist die Emerson-Lösung für zuverlässige, skalierbare und kostengünstige Überwachung der Oberflächentemperatur. Dieses bedienerfreundliche Wireless-Gerät kann Ihnen helfen, mehr Einblicke in Ihre Anlagen zu gewinnen und ihre Gesamtleistung und Rentabilität zu steigern. Der Rosemount Synchros-Temperaturwächter ist Teil der Emerson Synchros IIoT-Plattform, mit der wir die Anlagen- und Zustandsüberwachung dadurch revolutionieren, dass sie Bedienern in der Industrie einen verbesserten Zugang zu Messpunkten, nahtlose Wireless-Konnektivität, verschiedene Sensorvarianten und eine robuste Datenintegration ermöglicht.
Überwachen Sie die Temperatur Ihrer Maschinen in Anwendungen, die zuvor nicht überwacht wurden.
Wenn Sie den Rosemount Synchros Temperaturwächter an mehreren Punkten entlang den Verteilungsleitungen platzieren, erkennen Sie bei sinkenden Umgebungstemperaturen (oder anderen Einflussfaktoren) frühzeitig etwaige Warnhinweise auf Harnstoffkristallisation. Setzen Sie diese einfache und kostengünstige Möglichkeit zur Überwachung der Oberflächentemperatur ein, um Erkenntnisse zu gewinnen, durch die Sie die Notwendigkeit von vorausschauender Wartung frühzeitig daran erkennen, das frühe Anzeichen einer Kristallisation festgestellt werden. So kann sichergezustellt werden, dass dadurch die Produktqualität nicht beeinträchtigt wird.
Stellen Sie sicher, dass Ihrer Begleitheizung wie vorgesehen funktioniert. Überwachen Sie dazu die Oberflächentemperaturen von Rohren und Behältern mit dem Rosemount Synchros-Temperaturwächter. Verwenden Sie diese einfach zu installierende, kostengünstige Lösung, um unerwünschtes Einfrieren und Funktionsstörungen von Geräten zu verhindern, da dies zu unerwünschten Abschaltungen führen könnte.
Die Überwachung des Zustands von Pumpen, Förderanlagen, Motoren und anderen Ausrüstungen mit rotierenden Komponenten mit Hilfe des Temperaturwächters Rosemount Synchros, macht es möglich, frühe Anzeichen eines sich verschlechternden Maschinenzustands zu erkennen und schnell Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um kostspielige, unerwünschte Abschaltungen für Reparaturen zu verhindern.
Verschleiß des Verdichterventils mit Hilfe des Temperaturwächters Rosemount Synchros erkennen. Mit dieser Lösung können Sie fehlerhafte Ventile durch einfache und kostengünstige Temperaturüberwachung der Ventiloberflächen genau bestimmen.
Die Rosemount X-well™ Technologie liefert ohne Schutzrohr oder Prozessanschlüsse präzise Messungen der Prozesstemperatur.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Rosemount X-well die Kosten der einzelnen Temperaturmesspunkts um 30 % senken kann.
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Je nach Anwendung oder Maschine möchten Sie vielleicht einfach nur wissen, ob sie heiß ist oder nicht, ohne die Anwendung oder Maschine berühren zu müssen. Denn das wäre ein Sicherheitsrisiko, wenn sie zu heiß ist. Durch die Kenntnis der Oberflächentemperaturen Ihrer Maschinen können Sie Einblicke in den Zustand Ihres Werks gewinnen. Das hilft Ihnen, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen und die Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihres Werks zu erhöhen.
Die Umgebungstemperatur ist die Temperatur der umgebenden Luft oder der Umgebung. Die Oberflächentemperatur wird an der Außenfläche eines Geräts oder anderer Komponenten gemessen, an denen ein Oberflächentemperaturwächter – wie der Rosemount Synchros-Temperaturwächter – angebracht und konfiguriert wurde. Der Rosemount Synchros-Temperaturwächter kann je nach Anforderung der Anwendung entweder die Oberflächen- oder die Umgebungstemperatur messen.