Kugelventile mit Gewinde und Schweißmuffe
Ungeachtet der Branche liefern Emerson Ventile die Qualität, die Sie brauchen, um Ihre Prozesse auszuführen.
Emerson bietet Ihnen eine vielfältige Produktlinie von Kugelventilen mit Gewinde und Schweißenden, die für sämtliche Prozessanforderungen geeignet sind. Ganz gleich, ob Sie in der Lebensmittel- und Getränkewirtschaft, in der Öl- und Gasbranche, in der chemischen Verarbeitung oder in einer der zahlreichen übrigen Industriezweige tätig sind, bei Emerson finden Sie immer das richtige Ventil für Ihren Prozess. Emerson Ventile sind dafür konzipiert, bei Bedarf maximale Leistung zu erbringen und den aktuellen Industriestandards zu entsprechen. Dies schließt unter anderem die Normen API 6D, API 608, API 607, NACE, ASTM B16.34 ein.