Auskleidungs-Technologie für Plattenschieber

Auskleidungs-Technologie für Plattenschieber

Präzisionsgefertigte Sitze, die immer wieder 100 % Absperrung bieten

Auskleidungen von Clarkson

Was ist die Auskleidung eines Plattenschiebers?

Die Auskleidungen bilden das Herzstück des Plattenschiebers. Diese unscheinbaren schwarzen Polymerringe sind die kritischen Komponenten, die den Druck in Prozessleitungen und die oft gefährlichen Medien, die darin fließen, auffangen. Clarkson Plattenschieber von Emerson für Schlammanwendungen sind so konstruiert, dass sie unter diesen Bedingungen überragende Ergebnisse erzielen. Und wenn es an der Zeit ist, die Auskleidungen zu ersetzen, bieten nur originale Clarkson-Auskleidungen die gleiche Integrität Ihrer Prozesse. Vertrauen Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter, Ihrer Anlage und der Umwelt nur einem originalen Produkt an.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist die Auskleidung eines Plattenschiebers?

Clarkson Plattenschieber für Schlammanwendungen sind eine Kapitalinvestition

Maximieren Sie Ihre Rendite und verschaffen Sie sich einen nachhaltigen Vorteil in Ihrem Geschäft mit Auskleidungen von Clarkson.

Zeichnung mit komplett blauer Auskleidung
Geringere Gesamtkosten

Geringere Gesamtkosten

 Investieren Sie in überragende Technologie für schwierige Schlammanwendungen, um die Wartungsintervalle zu verlängern und Reparaturkosten zu minimieren.

Längere Laufzeit

Längere Laufzeit

Die Auskleidungen werden durch einen vollständig gekapselten Versteifungsring gestützt, der den starken Scherkräften während der Betätigung widersteht.

Lange Lebensdauer

Lange Lebensdauer

Patentierte Mischformulierungen maximieren die Beständigkeit gegen Druckverformung, Rissbildung, Verschleiß, Rollen, Bersten und chemische Angriffe.

Schnelle Reparatur

Schnelle Reparatur

Ein vereinfachtes zweiteiliges, gespiegeltes Design erfordert keine speziellen Werkzeuge oder Bearbeitungen, wodurch die Auskleidungen schnell ausgetauscht werden können.

Sichere Abdichtung

Sichere Abdichtung

Der optimierte Härtegrad der Auskleidungen sorgt für eine ideale Kompression auf den Schieber, um eine sichere Absperrung und effiziente Betätigung sicherzustellen.

Verbesserte Sicherheit

Verbesserte Sicherheit

Auskleidungen von Clarkson schließen Ihr Prozessmedium sicher ein, um Ihre Mitarbeiter, Ihre Anlage und die Umwelt zu schützen.

Erprobte Qualität

Erprobte Qualität

Elastomer-Spezialisten von Emerson unterziehen jede Auskleidung strengen Prüfungen, um identische, branchenführende Leistungsmerkmale zu erzielen.

Lokaler Support

Lokaler Support

Das Servicecenter-Netzwerk von Emerson hält vor Ort praktische Ersatzteilsätze bereit, die Sie zum gewünschten Zeitpunkt an den gewünschten Ort liefern lassen können.

Medien und Fallstudien

Watch expert Mike Gordon explain how selecting the right urethane valve, like the Clarkson SU10R, can optimize your performance & increase profitability for your Mining and Mineral processing facilities.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.