Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-MPT064

MPT064 gepanzerter Kabelschutzschlauch für Wirbelstromsensor

Produktbeschreibung

Schutzschläuche der MPT 064-Serie schützen das Sensorkabel vor mechanischen Beschädigungen.

Schutzschlauch
Edelstahl (1.4301), DN 14, DIN EN ISO 15465
Verschraubungsteile
Messing, vernickelt
Gewicht − MPT 064
228 g/m
Gewicht − Verschraubungssatz MPT 064/ME
380 g
Gewicht − Verschraubungssatz MPt 064/ME0-O
685 g
Verschraubungssatz MPT 064/PG
380 g
Verschraubungssatz MPT 064/PG-O
670 g

Merkmale

  • Reliable protection of sensor cables against mechanical damage
  • Simply mounting of the protection tube at the machine by means of hose clips, standard accessory of the MPT 064
  • The signal converter CON 011, mounting BOX 030 and the MMS 3000 transmitter are equipped with cable glands for direct connection of the MPT 064
  • Optional are threaded connections for connection directly to a sensor available

Dokumentation und Zeichnungen