Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-222

ASCO™ Dampfventile der Baureihe 222

Produktbeschreibung

Die ASCO Magnetventile der Baureihe 222 sind für Hochtemperaturanwendungen in gewerblichen Wasch- und Küchengeräten, Spritzereien, Sterilisatoren mit Dampfzerstäubung und Autoklaven konzipiert. Die pilotgesteuerten Ventile verfügen über einen beweglichen Y-Kolben oder eine Membranausführung, die für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sorgen.

Produkte

Search
1-9 von 9 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing; Edelstahl
Medien
Heißwasser; Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv; von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Spannung
110 AC; 12 DC; 120 AC; 120 DC; 208 AC; 220 AC; 24 AC; 24 DC; 240 AC; 440 AC; 48 DC; 480 AC – 50; 60; 50/60
Betriebsumgebung
Ex-Bereich; Innenbereich; Außenbereich; Abreinigung
Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Für Hochtemperaturmedien entwickelt
  • Dampfbetrieb bis zu 125 psi Differentialdruck und 355 °F
  • Verfügbar von 1/4 in. bis 1 in.

Dokumentation und Zeichnungen