Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-231

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 231

Produktbeschreibung

Die Magnetventile der ASCO Baureihe 231 wurden speziell für die Anforderungen von Kernkraftwerken entwickelt. Die Ventile werden in Servo- und Fernsteuerungssystemen für Prozessmedien eingesetzt und bieten eine extrem lange Lebensdauer.

Ventilbetätigung
Magnetspule – luftvorgesteuert
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft; inertes Gas; Leichtöl; Heizöl
Rohr-/Anschlussgröße
3/8"; 1/2"
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
3/2 normal geschlossen; 3/2 normal geöffnet; 3/2 universal
Durchfluss
Über 12 Kv
Spannung
24 DC; 230 AC; 48 DC; 120 DC – 50
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
10,3–34,5 bar; Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig; 150–500 psig; mehr als 34,5 bar; mehr als 500 psig
Normen/Vorschriften
ISO

Merkmale

  • 90° Ein- und Auslass mit Bolzen ermöglicht hohe Durchflussraten
  • Für Luft, Wasser und Ölmedien
  • Messing- oder Edelstahlgehäuse halten korrosiven Umgebungen stand
  • Einbau in beliebiger Lage
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für Bleifrei-Anwendungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen